製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

光電センサ BOHのカスタマイズ

バルーフの光電センサは、幅広いアプリケーションに対応する物体検出の真のスペシャリストです。特に高精度で小型のMicromote光電センサ BOHは、非常にフレキシブルに適用でき、個別の要件にも対応できます:

Micromoteセンサのモジュラーシステムにより、様々な分野でお客様のご 要望にお応えすることができます:

  • 精密なスポット径の仕様決め
  • 小型サイズへの適合
  • 個別のハウジング設計
  • 柔軟対応する接続方式
  • 高真空や高温など、特殊な環境条件に対応した設計
  • 高サンプリング周波数のセンサアンプ
  • 最大30チャンネの多重化

多くのアプリケーションにおいて、当社のカスタマイズ・ソリューションの価値はすでに証明されています。以下はその一例です:

厳しい設置環境でのウェーハマッピング

ウェーハマッピング用に、ロボットのエンドエフェクタに完全に統合できる高精度センサを提供しています。きわめて薄いエンドエフェクタ用に特別に開発された当社のマッピングセンサは、特に制御された集光スポットと卓越した均質性を備えています。これにより、厚さわずか数μmのウェーハのエッジを極めて正確に検出し、フルスロット、ダブルウェーハ、または傾いたウェーハをいつでも確実に検出することができます。

このマッピングセンサはMicromote技術に基づいており、非常に小型の光学センサヘッドとセンサアンプを組み合わせ、柔軟性の高いケーブルで接続します。したがって、他のMicromoteセンサと同様にマッピングセンサは機械的な設置条件が厳しい場合でも、完璧に適応します。

モジュラーシステムによる自動包装

錠剤を計数し、缶に正確に充填するために、バルーフは優れた精度、柔軟性、汚染補正機能を備えたMicromoteシリーズの光帯センサを提供しています。

センサアンプとと送受信機付きセンサヘッドで構成されるモジュラーシステムは、お客様の要件に最適に適合させることができ、例えば、落下ギャップの距離やサイズを個別に調整することができます。機械的な統合に関しては、高度な小型化と可能な仕様(例えば、高い曲げ疲労強度を持つ非常に柔軟なセンサーケーブル)のおかげで、設計の自由度が非常に高くなっています。さまざまな種類の光と波長を使用することにより、システムはさまざまな用途に適応することができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?