製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

過酷な製造条件

過酷な工業的条件でも最高の信頼性

過酷な製造条件

工業的環境では条件の厳しいことが稀ではありません。たとえば高温、溶接時の金属スパッタ
やスパーク、衝撃、腐食性の冷却剤や潤滑剤などが、使用されているセンサに対する大きな負荷となります。そのため、どのような分野でも高度な技術的要求に応えることが必要です。Balluff のセンサは正にこのような過酷な使用条件に対応するものです。

極めて高い耐性: Balluff のセンサは認定された試験施設において長期にわたる HALT (Highly-Accelerated-Lifetime-Test:高加速度寿命試験) が行われており、開発の過程で厳しい使用条件に対して最適化されています。特に長寿命であるBalluff のセンサによって、設備の寿命を延ばし稼働率を最大化することができ、コスト削減に有効です。

幅広い用途で使用可能: Balluff は極めて多様な工業用センサを、用途に適したケーブルや適切なアクセサリと共に提供します。コンポーネントには耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性など様々な仕様のものがあります。したがって、大きく異なるアプリケーションにも対応できる柔軟な選択が可能です。

全世界で通用: Balluff のセンサは国際的な認証を取得しており、世界中で利用可能です。そのため、Balluff は全世界にわたるサポートを提供しています。それには、個人的なアドバイス、実務に即したトレーニング、個別のソリューションが含まれています。

過酷な製造条件のためのセンサとアクセサリ

高温用途向け耐熱センサ

鋳造・鍛造工場では長時間にわたる温度負荷とともに、短時間の温度ピークにも対処しなければなりません。このような熱負荷は、センサシステムにとっては著しい性能低下ないしは完全な故障の原因となります。Balluff のセンサは特に高温用として設計されています。さらに耐熱性の特殊アクセサリも用意されています。

Balluff のセンサは HALT(高加速度寿命試験)が行われており、極めて長寿命で、長期にわたる安定したソリューションとして最適です。また Balluff のセンサと特殊アクセサリは交換頻度も低くなっています。これによって交換部品の必要性が少なく、ダウンタイムが短縮され、最終的にはコストが削減できます。


特殊コーティングを施した溶接現場対応のセンサとケーブル

鋳造、鍛造、溶接の現場では、設備・機械のセンサ類は金属スパッタやスパークに頻繁にさらされます。スパッタが当たれば熱損傷の原因となります。あるいはセンサやケーブルに付着して機能を阻害することもあります。

Balluff はこのような問題に対処できる製品も取り揃えています。保護装置が使用できないようなアプリケーションのために、特殊コーティングを施した溶接現場対応のセンサとケーブルがあります。このコーティングは金属スパッタの堆積や、 電磁場の影響による測定距離の狂いを防止します。


衝撃や機械的摩耗に耐える堅牢なセンサ

製造業、たとえば自動車産業におけるアクスル、排ガス装置、シャーシの製造では、衝撃や機械的負荷は日常的であり避けることができません。

センサがそのような力に耐えるには、用途に合わせた特別な設計が必要です。Balluff はそのようなセンサを提供します。センサシステムのほか、アクセサリも同様に、大きな力が加わっても絶対的な信頼度を保つように設計されています。これにより設備の寿命が著しく延び、コスト削減に有効です。


腐食性の冷却剤・潤滑剤に耐性を持つセンサ

切削に用いられる冷却剤・研磨剤は通常極めて腐食性が高いものです。そのため、切削箇所に使用される材料は、様々な化学的・機械的負荷に耐えなければなりません。同じことは CO2 による洗浄についても言えます。この場合は汚れや付着物を圧縮空気とドライアイスで剥離します。ここに用いられているセンサは、–78.9 °C に達する低温と圧縮空気流による摩耗によって損傷する可能性があります。

Balluff のセンサとアクセサリにはそのような用途のために特別に設計されたものがあり、それらは上記のような負荷に耐えることができます。Balluff の製品は保護等級 IP67 および IP69K(高圧洗浄の際に重要)となっています。

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?