製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

溶接工程を自動化する包括的なコンポーネントとソリューション

Weld Selectシリーズで卓越した運用によるOEEの最大化を実現

ウェルドセレクトシリーズ

お客様を成功へと導くカスタマイズ製品

バルーフのWeld Selectシリーズで、溶接工程の自動化の可能性を最大限に引き出しましょう。業界をリードするセンサとコンポーネントから厳選されたこのシリーズは、極めて過酷な溶接環境に耐えるようデザインされているため、ダウンタイムを効果的に削減でき、収益性を高めることができます。

単に溶接ソリューションを提供するだけでなく、お客様とパートナーシップを組み、課題の根本原因を特定・分析し、溶接ソリューションのコストだけでなく、溶接の自動化がもたらす真のコストに焦点を絞ります。

この取組みにより、OEE(総合設備効率)を向上させるだけでなく、MRO(Maintenace and Repair, Operation:保守と修理、運用)を合理化し、卓越した運用への道を切り開きます。

生産管理
堅牢な耐溶接環境センサとコンポーネントにより、高い生産性と計画外ダウンタイムの最小化を実現
エンジニアリング
産業の深い専門知識に裏付けられた高度なセンサ技術で、システムの信頼性と効率性を向上
装置メーカー
耐溶接環境センサを装置に搭載することで製造現場のOEEと卓越した運用を推進
保全・メンテナンス
信頼性の高いセンサ技術でスムーズな溶接作業と迅速な問題解決

溶接工程の課題とソリューション:溶接の自動化とロボット溶接における一般的な課題と解決方法

溶接ナットとその向きの検出

バルーフはお客様のアプリケーション固有のニーズを考慮したソリューションを提供し、確実な検出を確保します。

溶接スパッタによる損傷と磁界ノイズ

誤検知を引き起こし、センサに性能を低下させます。バルーフの耐溶接環境センサは、過酷な条件の環境でも最適な性能を維持します。

部品投入時の物理的損傷

部品投入時にセンサが損傷し、その寿命に影響を与えられる場合があります。バルーフの堅牢なセンサは、衝撃や摩耗に耐性を持ち、長寿命を確保します。

センサケーブルの溶落ちとネットワークの脆弱性

溶接環境では、耐久性のある接続機器が求められます。バルーフは過酷な条件に耐え、システムの信頼性を高めるようデザインされた極めて耐久性の高いケーブルとコネクタを提供しています。

溶接工程の自動化のアプリケーション事例

バルーフのWeld Selectシリーズで溶接工程の自動化の可能性を開放

生産性の向上とダウンタイムの削減を目指し、溶接環境に合わせた実用的な見識と堅牢なソリューションをご活用ください。

  • さまざまなアプリケーションに対応するセンサ選定に対する細やかなサポート
  • 費用対効果に優れたソリューションへ導くROIの計算テンプレート
  • 溶接スパッタや物理的な衝撃などの課題に対応
  • メンテナンスや障害の検証に実用的なツール
  • 溶接工程の自動化やロボット溶接におけるOEEの改善ソリューション

溶接工程の運用を向上させる主要な製品

溶接工程の自動化に関するソリューションをお探しですか?お気軽にお問い合わせください!

さらなるお役立ち情報

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?