製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

小型化

取付けスペースがごくわずかなので、狭い環境に対応

小型化

工業オートメーションでは、アッセンブリの小型化を求める声が強まっています。できるだけ小型で軽量でありながら、高性能のコンポーネントが求められます。Balluff の小型センサはこれらの要求に応えます。

小型の設計と最高の性能を誇るこのセンサによって、設計の自由度が高まり、非常に多くのアプリケーションに対応できます。これにより、お客様は大きな柔軟性を手に入れることができます。

Balluff は、 誘導型センサ、光電センサ、磁気センサ、静電容量センサ、超音波センサなど、あらゆる作動原理の小型センサを取り揃えています。あらゆるセンサテクノロジーに対応できる小型バージョンのコンパクトな誘導型カプラ、省スペースのフィールドバスモジュールおよび RFID を提供します。

Balluff の品揃えには小型センサやコンパクトな接続技術が含まれます。これらは特にファクトリーオートメーションに適しています。例えば、ロボット、生産ライン、ハンドリングにおいては、軽量化が迅速なサイクルタイムのための重要な前提条件であるからです。さらに、コンパクトなデザインによる省スペース型なので、狭くて密度の高い機械用スペースでも操作の可能性が拡がります。

Balluff の小型センサは高い精度を保証し、必要な信頼性に応えます。


小型誘導型センサ

高性能でコンパクト、厳しい環境でのポジション検知に最適
小型誘導型センサは厳しい環境や非常に狭い空間でのポジション検知を保証します。完全な電子回路を内蔵しており、外部アンプを用いる必要がありません。

わずか 0.7 g と軽量なので、大きな加速度がかかる用途にも使用できます。これによりピック&プレースを簡単に実現できます。

Balluff の小型誘導型センサは取付けが簡単で、密集したアッセンブリにも完全に組み込むことができます。そのため、従来センサが設置できなかったような狭いスペースでもポジション検知が可能です。またアッセンブリをさらに小型化することも可能になります。Balluff は特に小さい直径の小型センサを取り揃えており、 3 mm、4 mm、5 mm の 3 種類があります。Balluff のコンパクトな小型センサは、ハウジング長さがわずか 6 mm しかなく、市販品の中で最も短い誘導型センサです。


小型光電センサ

最大 3 m の距離にある小型部品を正確に検知
Balluff の小型光電センサは、ごく狭いスペースで小型部品を正確に検知する必要がある場合や、より長い検出距離が求められる場合に最適です。このセンサは 1 mm 未満から 最大 3 m に至るまで、この上なく高い信頼性で作動します。

非常に豊富なバリエーションが揃っているので、あらゆるアプリケーションに確実に対応し、設計の自由度が拡大します。完成度の高いレーザ技術、均質な赤色光、あるいはピンポイントテクノロジーにより、高いプロセス精度を提供します。背景抑制機能付き拡散反射型光電センサは、障害となる影響を確実に排除します。

しかも Balluff の小型光電センサは、操作が非常に簡単です。


小型静電容量センサ

あらゆる物質を、外部影響や物体の表面状態に左右されずに検知
小型静電容量センサは、ほこり、反射、物体の表面状態や色が結果に影響を及ぼす可能性のあるような厳しい状況での測定に最適です。

スタックの高さを極めて精密にチェックし、異物や液体を検出します。厚さ 4 mm までのガラスおよびプラスチック製の容器壁を通して、または直接的に検出します。

外部の静電容量センサ用アンプを使用して、小型静電容量センサを簡単に遠隔調整することができます。

このセンサは検出面がテフロン® 製なので、特に耐性に優れています。堅牢なステンレスハウジングは、過酷な条件での使用も可能にします。

平らなディスク型なので、取付けにごくわずかなスペースしか必要なく、しかも長い検出距離を提供します。


超音波センサ

距離測定や位置検出用に幅広く使用可能
直方体形のハウジングに納められた Balluff の小型超音波センサは非常に高い分解能で測定するので、精度の高さに定評があります。困難な測定の場合には、BUS R06K1..02/007 および BUS R06K1..02/015 に超音波仕様アタッチメントを追加装備することができます。このアタッチメントを使用すれば、直径 5 mm を超える穴や開口部の測定が可能になります。

BUS R06K1..02/015 は短い応答遅延と 125 Hz の高いスイッチング周波数に特長があります。そのため、速い動作を確実に検知するのに最適です。Balluff の超音波センサの場合、非常に狭い空間で最大 10 個のセンサを同時に使用することも可能です。それは、このシリーズには同期入力部が備わっているからです。5 つの動作検出距離やスイッチング出力または電流/電圧アナログ出力を備えた豊富なバリエーションが揃っているので、ほとんど制限なく使用できます。


磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム

ショートストローク用のアブソリュート方式測定システム
不正確さや許容誤差の変動は、製品品質に悪影響を及ぼします。これを防止するのが、直接測定システムです。この測定システムは、現在の位置をキャリッジまたは荷重支持部分で直接検知します。

Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML-S1H は、極めてダイナミックなアプリケーションにおいて、アブソリュート方式による高精度の検出を可能にします。非接触で作動するため摩耗しません。また、汚れや温度などの外部要因による影響を受けません。このシステムは比類ない小型のセンサヘッドにより、リニアガイド、ピック&プレースアプリケーション、ドライブフィードバック、振動溶着に最適です。


コンパクトな誘導型カプラ

高速で非接触型の接続に対応した IO-Link カプラ
コンパクトな 40x40 ハウジングに納められた Balluff の誘導型 IO-Link カプラはロボット分野に理想的です。このカプラはフォーマット変更を迅速に行い、摩耗による劣化がなく、さらに高い柔軟性を兼ね備えています。

誘導型カプラでは信号を非接触で伝送できるので、機械式のコネクタ端子は不要になります。コンパクトな誘導型カプラの IO-Link インタフェースにより、取付けは極めて簡単です。IO-Link では配線が素早く行えるからです。

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?