製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

#バルーフで 始めるIO-Link

IO-Link とは?


あらゆるフィールドネットワークへシンプルに接続できる新しい国際規格の通信インタフェース。


Point to Pointの双方向シリアル通信。新しいフィールドネットワークではない。


I/O信号をシリアル通信へシームレスに”アドオン”。シリアルプロトコルでI/O信号を送信可能。


従来の安価なセンサケーブルで接続を標準化。既設のフィールドネットワークへ簡単に統合可能。

なぜ、バルーフのIO-Link?

  • バルーフのIO-Link製品は、あらゆるフィールドネットワークと通信でき、様々な動作原理のデバイスが対応しています。IO-Linkの様々なメリットは製造現場全体のパフォーマンスを向上させます。

  • 長年、IO-Linkコミュニティの主要メンバーであるバルーフは、IO-Linkのパイオニアとして市場に認知されています。これからも、私たちはIO-Linkのテクノロジーの可能性を追求し、世界中にこれを広めていきます。

  • 簡単レトロフィット
  • 15~20%のコスト削減
  • 末端のセンサまで見える化
  • 終端抵抗不要、信号遅延なし
  • トラブルシューティングの簡素化、パワフルな診断機能
  • 予兆保全と状態監視の実現、突発的なダウンタイムの削減
  • マニュアル操作不要、接続するだけの自動パラメータ設定
  • 装置の稼働率向上
  • 最大496台のI/O接続が可能なバルーフのIO-Link
  • 簡単な導入と設置

IO-Link対応製品のラインナップ

バルーフは、IO-Link対応の多様なセンサやアクチュエータだけでなく、他の追随を許さない豊富な種類のネットワーク機器や接続機器を取り揃えています。

IO-Linkアプリケーション

Balluffの豊富なIO-Linkアプリケーションには、数多くのセンサやアクチュエータ、そして他の追随を許さない幅広いネットワークおよびコネクティビティ技術が含まれています。


一目でわかるIO-Linkのメリット

設置・立上げ

  • 接続ケーブル: 接続は標準的なM12コネクタ3芯非シールドケーブルに統一、24Vデジタル信号

  • ケーブルの敷設: ケーブルの本数削減、細径化、軽量化と可動域の向上

  • ネットワーク: ノード数の削減, 安価なI/Oハブにセンサを接続, 全体的なコストを削減

パラメータ設定

  • 便利で自由自在なデータ活用: 制御システムからリモートでデータを中央集中管理・保存

  • 装置のダウンタイム削減: デバイスを接続するだけで、パラメータを自動転送

  • 簡単、効率的、設定ミスの防止: 一度作成した複数のパラメータセットを有効活用

診断情報

  • 追加の配線不要の包括的な診断

  • 状態監視データを基にした予兆保全の実現

  • 通信の監視とデバイス自身の自己診断情報



apac/io-link-starts-with-balluff/shopping.png
ウェブショップを チェック!

リンクはこちら
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf-doku.png
採用事例の資料を ダウンロード

ダウンロード
apac/io-link-starts-with-balluff/pdf.png
IO-Link製品のカタログを ダウンロード

ダウンロード


お問い合わせはこちら

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?