製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

24.03.2025

新世代の光電センサ BOS 6Kシリーズ

革新的で多彩な用途、ユーザーフレンドリー

新世代ボス6Kセンサーファミリー

青色光やタイム・オブ・フライト、物体検出や距離測定、近距離と長距離など、バルーフの角形光電センサBOS 6Kシリーズは、すべての検出原理と多彩な光源タイプを用意しています。

IO-Linkや革新的な技術を搭載したタイプの追加により、今後このシリーズでさらに多くの、特にこれまで解決できなかったアプリケーションや検出タスクを解決することができるようになります。

多様性と標準化の融合

BOS 6Kシリーズにより、設計者は同サイズの設計で幅広いアプリケーションに対応できます。これは、すべての検出原理と機能が省スペースで汎用的な同じ取付け寸法のハウジングに収められているからです。これにより、すべてのセンサを同一シリーズで完結できるため、、必要なCADデータが1つだけとなり、システム設計の労力が大幅に削減できます。シリーズすべてのタイプの取付方法は標準化されています。これにより、取付け作業の時間と労力も削減できます。

IO-Link対応タイプは、パラメータ設定と使いやすさからまったく新しい可能性が生まれます。すべてのBOS 6Kで標準化された操作コンセプトとともに、この機能はセンサを素早く簡単に操作するのに役立ちます。また、異なる動作原理の切り替えや交換も簡単です。

新製品とアップデートの使い勝手の良い融合

最先端の技術と未来志向の機能が特徴の新世代BOS 6K:タイム・オブ・フライト、青色光、レーザー、距離センサ、コントラスト検出

高精度、高速、長距離:タイム・オブ・フライトの検出原理を採用したBOS 6K

バルーフは長距離の検出用として、タイム・オブ・フライト(TOF)の測定原理を搭載したセンサを提供しています。このセンサは小さなサイズにもかかわらず、長距離のターゲットを安全かつ確実に検出します。

TOF技術を搭載した新しいBOS 6Kは、光パルスを照射し、ターゲットに当たった反射光が帰ってくるまでの時間を測定します。この測定方法は特に背景抑制に有効で、背景の近くにターゲットがあってもこれらを確実に区別し、距離を正確に測定することができます。

タイム・オブ・フライトでマルチな才能を発揮

TOFの測定原理は、長距離でも確実に機能します。そのため、このセンサは小型のデザインであるにも関わず、最大1.5 mの検出距離を持ちます。これにより、システム設計にまったく新しい可能性が生まれ、センサをとても柔軟に活用できます。従来は大きなセンサでしか実現できなかった性能が、この小型のデザインで発揮できます。

TOFのもうひとつの大きな特徴は、その汎用性です。ターゲットの表面状態や色にほとんど依存せず、様々な環境で使用することができます。ターゲットの表面が明るくても暗くても確実に検出できます。

赤色光が限界に達した時の新たな選択肢:ブルーライトテクノロジー採用のBOS 6K

新世代シリーズのハイライトは、背景抑制のためにブルーライトテクノロジーを搭載したセンサです。透明な物体や扱いにくい物体の検出に最適です。

光学的に赤色光センサでは困難なアプリケーションに、青色光センサの使用をお試しください。

視認が困難な物体をカンタン検出

青色光は他の色の可視光より波長が短いため、拡散が少なく、照射光の焦点が合いやすい特徴があります。この特徴により、青色光のセンサは細部を検知することができ、アプリケーションによっては、赤色光のセンサより信頼性が高くなります。

さらに、青色光は他の色の光と比較して物質への透過性が低いです。そのため、他の物体や表面との干渉が最小限に抑えられ、物体の検出がより正確になります。

青色光で、物体の特定の特徴や性質が認識しやすくなります。例えば、暗い色や光沢のある表面、透明な素材を持つ物体など、赤色光では不可能な物体でも確実に検出できます。

光学技術によるFAのオールラウンダー

レーザーや赤色光の光電センサは、FAのあらゆる分野で広く使用されています。
赤色光は信頼性の高い技術であり、費用対効果にも優れるため、ほぼすべての標準的なアプリケーションに最適な光源です。輪郭がはっきりしたスポット光により、赤色光のBOS 6Kは、信頼性高いスイッチング動作によりあらゆるアプリケーションに対応します。スポット光が大きくはっきり見えるため、立上げや取付け時の位置調整が簡単です。

レーザーセンサは、長距離でもワイヤーのような小さな部品を確実に検出できます。これは、照射されるレーザー光の径がとても小さいためです。スポット光は視認性が高いため、距離が離れていても位置調整が非常に簡単で、高い繰り返し精度でターゲットを確実に検出します。

透明な物体を検出する特殊な回帰反射型の光電センサも、追加された強力な距離センサやレーザーのタイプと共に、豊富なBOS 6Kシリーズの中の重要な選択肢の一つです。

高速で確実な物体検出:コントラストセンサ BOS 6K

コントラストセンサBOS 6Kは、信頼性高くコントラストを検出する柔軟でシンプルなソリューションです。標準化された出力信号により、制御システムへ簡単に接続できます。パラメータもIO-Link経由で簡単に設定できます。

センサは、暗い背景上の明るい色の物体やマーク、または明るい背景上の暗い色の物体やマークを物体の表面状態にほぼ依存せず検出します。

この性能と高速なスイッチング周波数により、物体やマークを正確に検出するだけでなく、パッケージングやラベルのアプリケーションなど、高速で検出するアプリケーションに最適です。

価格性能比に優れた高精度カラー検出: BOS 6Kカラーセンサ

BOS 6K RGBカラーセンサは、高精度、そして高速です。1秒間に数回のカラー測定を行うという事実は、急激な色の変化を検出する必要があるアプリケーションにおいて大きな利点となります。このセンサーは、対象物の表面が滑らかか粗いかに関係なく、ほとんど独立して動作します。3色の「トーキング・ライト・スポット」は、対象物がティーチインされるとすぐに、色検出の品質に関するフィードバックを提供します。つまり、必要に応じてすぐに調整を行うことができます。このカラー・センサーは世界最小クラスのため、省スペースで設置でき、さまざまな用途に簡単に使用できる。さらなる利点として、RGBカラーセンサーは、他のカラー測定方法と比較して、性能とコストのバランスが非常に優れています。

新世代のBOS 6Kセンサファミリー:革新的で多彩な用途、ユーザーフレンドリー

タイム・オブ・フライト

高精度、高速、長距離

ブルーライトテクノロジー

赤色光センサが限界に達したとき

カラーセンサとコントラストセンサ

高速で確実な検出

IO-Link対応の赤色LED/レーザーセンサ

ユーザーフレンドリーなFAのオールラウンダー

特徴

  • すべての機能タイプで同一のハウジング形状:小型、省スペース性で狭い場所でも使用可能
  • IO-Linkタイプ: シンプルな統合と標準化された操作コンセプト
  • PNPとNPNの出力信号を切り替え可能:使用デバイスの種類と在庫の削減
  • 検出が困難なターゲットを検出する青色LEDタイプ
  • 長距離でターゲットを検出するTOFタイプ
  • 小型設計の高性能コントラストおよびカラーセンサ
  • 標準的なアプリケーションで実績のある赤色LED/レーザーセンサ

TOF型光電センサBOS 6K

BOS02EK

BOS02EK

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ, Measurement of light transit time
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
2 x 3 mm 1.5m の場合
検出距離
0...1500 mm 調整範囲 100...1500 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

青色LED光電センサBOS 6K

BOS02F8

BOS02FA

BOS02FU

BOS02F9

BOS02FY

BOS02FW

BOS02FZ

BOS02F8

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
10 x 10 mm 150 mm の場合
検出距離
1 ~ 200 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02FA

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
10 x 10 mm 150 mm の場合
検出距離
1 ~ 200 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02FU

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
FixFokus
光学特性
固定焦点
Background suppression starting at 100 mm
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 80 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02F9

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
10 x 10 mm 150 mm の場合
検出距離
1 ~ 200 mm
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら
BOS02FY

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
FixFokus
光学特性
固定焦点
Background suppression starting at 100 mm
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 80 mm
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら
BOS02FW

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
FixFokus
光学特性
固定焦点
Background suppression starting at 100 mm
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 80 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02FZ

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
FixFokus
光学特性
固定焦点
Background suppression starting at 100 mm
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 80 mm
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら

レーザー光電センサBOS 6K (一部掲載)

BOS02F7

BOS02EF

BOS02F1

BOS02F7

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
照明タイプ
赤色光レーザ
検出距離
0 ~ 18 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02EF

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1 x 1 mm 150 mm の場合
検出距離
4...150 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS02F1

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア, Autocollimation
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
4 x 2 mm 2 m の場合
検出距離
0 ~ 4 m
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら

赤色LED光電センサBOS 6K (一部掲載)

BOS02E3

BOS02CL

BOS01MF

BOS02E3

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア, Transparent detection
光学特性
透明体検知
Autocollimation
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
40 x 40 mm 1 m の場合
検出距離
0 ~ 2 m
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら
BOS02CL

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
27 x 27 mm 400 mm の場合
検出距離
3 ~ 400 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS01MF

シリーズ
6K
寸法
12 x 41 x 21.6 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
1200 x 1200 mm 15 m の場合
検出距離
0 ~ 13 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
製品の詳細はこちら

光電距離センサ BOS 6K (一部掲載)

BOD002Y

BOD002U

BOD002R

BOD002Y

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1.5 x 1.5 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 100 mm
繰返し精度
0.25 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOD002U

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
16 x 16 mm 200 mm の場合
検出距離
30~200 mm
繰返し精度
1 mm
分解能
≤ 0.68 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOD002R

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
8 x 8 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 80 mm
繰返し精度
0.4 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

BOS 6Kコントラスト・センサー

BKT0018

BKT0014

BKT0015

BKT0016

BKT0017

BKT0018

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照明タイプ
LED RGB
スポットサイズ
1 x 4 mm 12 mm の場合
検出距離
9...15 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BKT0014

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 白色光
スポットサイズ
1 x 4 mm 12 mm の場合
検出距離
9.5...14.5 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BKT0015

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 白色光
スポットサイズ
1 x 4 mm 12 mm の場合
検出距離
9.5...14.5 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BKT0016

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照明タイプ
LED RGB
スポットサイズ
1 x 4 mm 12 mm の場合
検出距離
9...15 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BKT0017

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照明タイプ
LED RGB
スポットサイズ
1 x 4 mm 12 mm の場合
検出距離
9...15 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

BOS 6Kカラーセンサ

BFS000N

BFS000P

BFS000N

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
カラーセンサ
光学機能原理
光センサ
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED RGB
スポットサイズ
1 x 5 mm 12 mm の場合
検出距離
9...15 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BFS000P

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
カラーセンサ
光学機能原理
光センサ
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED RGB
スポットサイズ
1 x 5 mm 12 mm の場合
検出距離
9...15 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
  • BFS 6K color sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?