製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

フォークセンサとアングルセンサ

光学センサー

で提供しています。:

9 シリーズ

フォークセンサ は、プラスチック製または金属製のハウジング内に位置が完璧に調整された投光器と受光器を内蔵しています。これにより、貴重な工数と試運転の時間を削減でき、信頼性高いプロセスをサポートします。

バルーフのフォークセンサは、その精度と微小部品や細部の検出、動作の信頼性において他社の追随を許しません。

豊富な製品ラインナップにより、事実上すべてのアプリケーションの要求に対し、最適な機能を提供します:

  • 赤色光 は、汎用性と視認性に優れ、特に扱いが簡単です。

  • 赤外光 は、人間の目には見えないため、安全性が高く、周囲の光による干渉を受けません。汚れやすい環境での使用にお勧めです。

  • レーザー光 正確な位置決めや素早く動く物体の検知に最適です。

アングルセンサ は、特に大きなターゲットの検出に最適です。特殊なハウジングデザインとビーム形状により、ほぼあらゆる方向からターゲットに近づけることができ、検出できます。

フォトマイクロセンサ は、極めてコンパクトなデザインで、スペースが重要なFAのアプリケーションに最適です。

新世代のフォークセンサ

進化した新しいバージョンと経済的なエントリーシリーズをご覧ください。

詳細はこちら
物体検知用製品ガイド

お客様のご要望をお聞かせください。最適な製品をご案内いたします!

詳細はこちら

9 シリーズ

シリーズ
フォーク開口部 インタフェース 照明タイプ 接続タイプ
アクション
10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link-Device, プッシュプル/IO-Link 赤色光レーザ, LED 赤外光, LED 赤色光 コネクタ
30 mm, 50 mm, 80 mm プッシュプル LED 赤色光 コネクタ
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm NPN, PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光, microSPOT-LED 赤色光, 赤外光 コネクタ
30 mm, 80 mm PNP 赤色光レーザ, 赤外光 コネクタ
50 mm, 80 mm PNP LED 赤色光, 赤外光 コネクタ付きケーブル
30 mm, 50 mm IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP LED 赤色光 コネクタ
160 mm NPN, PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光, 赤色光, 赤外光 コネクタ
5 mm NPN, PNP LED infrared 赤外光 ケーブル, コネクタ
2 mm NPN, PNP 緑色光/ 赤色光, 赤外光 コネクタ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?