制御装置、信号装置、およびLED機械用照明
産業用途における安全な操作プロセス、明確なステータス表示、最適な照明を実現
Balluffの操作装置、信号装置、および機械用照明は、機械の安全な操作、稼働状態の明確な表示、そして作業エリアや機械エリアの最適な照明を実現します。 当社の製品ラインナップには、信号灯、IO-Link対応操作パネル、および機械用照明が含まれます。堅牢な構造と産業用仕様の設計により、当社のソリューションは過酷な環境下での長期使用に最適です。
産業用途において操作・表示装置が不可欠な理由
明確な操作機能と信号機能により、指令・表示装置は誤操作を減らし、反応時間を短縮し、特に複雑または自動化された生産環境において、機械の安全な稼働に貢献します。 IO-Linkインターフェースにより、配線が非常に簡単で、試運転とメンテナンスの両方を容易にします。
機械や設備のステータスを明確に表示する信号灯

信号灯は、機械のすぐそばで、視覚的かつ聴覚的な明確なコミュニケーションを実現します。稼働状態、障害、警告などを確実に伝達します。
機械の状態、プロセスの許可、警告メッセージなど、 表示装置は、視覚的または聴覚的な信号を通じて稼働状態を迅速に把握することを支援し、円滑な生産を実現します。
最新のLED技術により、信号灯は高い輝度、優れた視認性、そして省エネ運転を実現します。常時点灯用途においても同様です。
BalluffのSmartLight信号灯のメリット
- 明るく視認性の高いLEDによる明確なステータス表示
- 長寿命でメンテナンスの手間が少ない技術
- 過酷な産業環境にも耐える堅牢な筐体
安全かつ柔軟な操作コンセプトを実現するIO-Link対応操作デバイス

バルフの操作装置は産業用途向けに設計されており、高い機械的耐久性、明確な操作感、堅牢な構造が特徴です。
バルフの操作装置のラインナップには、単純なスイッチやボタン機能から、機械や設備向けの複雑な操作ソリューションに至るまで、多様な操作コンセプトに対応する様々な仕様のIO-Link操作パネルが含まれています。
バルフ製操作装置の特長と利点
- 柔軟な機械コンセプトを実現するIO-Link操作パネル
- 産業用での連続使用に耐える堅牢な操作要素
- 機械本体での安全かつ直感的な操作
作業現場での最適な視認性を実現するLEDマシンライト

バルフの機械用照明は、機械、設備、作業現場に最適な照明環境を提供します。
適切な照明は、人間工学的な快適性を高めるだけでなく、プロセスの安全性も向上させます。これらの照明は、限られたスペースであっても、加工エリアや機械内部を的確かつ均一に照らすことが可能です。
バルフの機械用照明がもたらすメリット
- 低消費電力でありながら高い照明品質
- 産業用での連続使用に耐える堅牢な構造
- 長寿命かつメンテナンスの手間が少ない
新製品特集
より簡単で効率的な自動化を実現する、最新の照明、操作・表示機器をご覧ください。