製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

センサ技術

産業界で汎用的に使われるセンサー技術

機械やシステムのためのセンサ技術の分野で、Balluff は異なる動作原理による技術的な多様性を提供しています。変位の測定や識別、物体の検出、流体の測定など、あらゆる用途や要件に対応する高品質で高精度なセンサとシステムを提供しています。日常的な産業用途だけでなく、極端で厳しい環境下で使用されるセンサー。さらに、最高のネットワークと接続技術、豊富なアクセサリーを提供しています。当社のセンサー技術は、お客様の機械やシステムの自動化やデジタル化の基盤となります。お客様のプロセスに合わせて、最高の精度と品質のセンサーを提供します。

物体検出センサ選定ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
ご利用はこちら

DIN EN ISO 9001:2015に基づいて認証されたセンサー技術

当社の品質管理は、DIN EN ISO 9001:2015に基づいて認証されています。すべての製品は、自社の認定試験所でテストされています。Balluff のセンサは、地域および国際的な業界標準を満たしており、世界中の数多くの機械で使用されています。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?