製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業コミュニケーション

強力なネットワークとIO-Linkによる信頼性の高い柔軟な情報交換

現代の産業では、機械、プラント、システム間のスムーズで効率的な通信が不可欠です。Balluff は技術革新の推進力として、以下のような産業用通信のための強力なソリューションを提供します。生産プロセスを最適化しオートメーションを新たなレベルへと導きます。

機械やシステムを確実に制御・監視するには、プロフェッショナルな産業用通信およびネットワーク技術が必要です。産業用ネットワークに求められる要件は、広範かつ多岐にわたります。増え続けるデータ量と複雑な通信には、以下のものが必要です。パワフルで信頼性の高いコンポーネントあらゆるレベルで情報を伝送できる強力で信頼性の高いコンポーネントが必要です。

インテリジェントな高性能産業用ネットワークと IO-Link 通信規格のインテリジェントな組み合わせ通信規格とのインテリジェントな組み合わせにより、幅広いアプリケーションで信頼性が高く柔軟な情報交換が可能になります。

Balluff はお客様のコンポーネントのネットワーク化を最適化し、企業の産業オートメーションに重要なビルディングブロックを提供します。Balluff のモジュール式ネットワークモジュールとフィールドバスコンポーネントにより、個々の要件に合わせてインフラストラクチャをカスタマイズできます。強力な IO-Link マスタ、堅牢なフィールドバスモジュール、安全なセーフティコンポーネントなど、Balluff はあらゆる産業用アプリケーションに最適なソリューションを提供します。あらゆる産業アプリケーションに最適なソリューション.

Balluff の産業用通信製品ライン

Balluff のネットワーク製品ラインは、生産の自動化を目指すすべてのお客様に、さまざまなアプリケーションや性能要件に対応するネットワークモジュールの多彩な選択肢を提供します。明確な構造により、ニーズに合ったソリューションを素早く簡単に見つけることができます。当社のモジュラーシステムはあらゆるお客様の要件に対応し、IIoT 機能を統合したモジュールもご用意しています。

Black Line - 強力なネットワークソリューション:
Balluff の Black Line は、以下のような標準的なオートメーションアプリケーションに最適です。標準的なオートメーションアプリケーションイントラロジスティクス、溶接技術、電池製造、ロボット工学などの業界における標準的なオートメーションアプリケーションの最初の選択肢です。シンプルな産業用アプリケーションから複雑なオートメーションソリューションまで、さまざまな性能クラス(Entry、Standard、Advanced)であらゆる要件をカバーします。


シルバーライン - 要求の厳しいアプリケーションのための堅牢なソリューション:
Silver Lineは、特に堅牢なI/Oモジュールを提供します。特に堅牢なI/Oモジュールを提供します。.堅牢なメタルハウジングと一体型ディスプレイを備えたモジュールは、金属加工や鉄鋼業に最適です。Safety over IO-Link などの特別なソリューションを含む幅広い IO-Link ハブにより、Silver Line は一連の機械メーカやエンドユーザの要件に完全に適合します。高性能(Standard および Advanced)により、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。


Washdown Line - 定期的な洗浄が必要なアプリケーション向けコンポーネント:
ウォッシュダウン・ラインは、包装、食品、飲料業界向けに特別に開発されました。堅牢なネットワークコンポーネントと保護等級IP69Kを備えたモジュールは、以下のような用途に最適です。モジュールは、洗浄・クリーニング工程に最適です。プロセスに最適であり、最高の要件を満たしています。


近日発売:Safe Line - IO-Link による柔軟な安全ソリューション:
IO-Link を使用し、機能安全を重視する機械メーカやエンドユーザ向けに、Balluff の Safe Line は以下を提供します。安全関連産業アプリケーションのための柔軟なネットワークコンポーネント.IO-Link 安全技術により、Safe Line はセンサから安全コントローラへの安全通信をシームレスに統合します。Safe Line は既存の IO-Link インフラストラクチャを補完し、安全関連のアプリケーションであっても標準的な外観を保証します。

産業用通信コンポーネント

Balluff は産業用通信およびネットワーク技術コンポーネントを幅広く取り揃えています。産業界の過酷な条件下で信頼性の高い信号伝送が必要な場合も、各種パラメータの記録、保存、分析、伝送が必要な場合も、Balluff は産業界の通信を可能にします。マシン、ネットワーク、IO-Link(有線およびワイヤレス)の適切な組み合わせにより、あらゆるオートメーションプロセスが容易になり、あらゆる産業において貴社の生産監視が確実になります。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?