製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

画像キャプチャ

画像キャプチャを最適化するスマート機能

画像キャプチャに関連するバルーフの多彩なスマート機能は、画像キャプチャの品質を劇的に向上させ、最適化します。最高の性能を引き出し、セットアップを簡素化し、設置の手間やハードウェア、ソフトウェア、開発コストを大幅に削減させることができます。

画像キャプチャのスマート機能の特長

ブロックスキャン
ブロックスキャンはその名の通り、複数のラインからなる関連領域ブロックをキャプチャします。そして、ユーザーが指定した数の個別のAOIブロックから全体画像が生成され、送信されます。この機能により、ソニー製グローバルシャッターエリアセンサ Pregiusと標準的なUSB3またはGigE Visionインタフェースの組み合わせを使用したラインスキャンアプリケーションを構築できます。

ブロックスキャンは、フォーカシングなどラインスキャンアプリケーションの操作を簡素化し、エリアスキャンカメラの使い勝手を向上させ、同じラインレートのラインスキャンカメラと比較して低価格になるだけでなく、フレームグラバーが不要になることでコストを削減できます。

チャンクデータ
チャンクデータとは、画像内のカメラパラメータ、タイムスタンプ、フレームカウンタなどのメタ情報を画像と同じデータストリームでホストアプリケーションに送信する機能です。例えば、カメラの設定を再現したり、画像を異なるソースに割り当てるために使用できます。

フレームバッファリング
フレーム・バッファリングは、カメラの内部画像メモリとFPGA(Field Programmable Gate Array)の連携によって実現します。この機能により、例えば、交通渋滞や信号待ちの時間を振り返ったり(プリ/ポスト・トリガー・モード)、バスのボトルネックを解消したり、画像シーケンスを記録したり、一時的に高い周波数を実現したり(バースト・モード)することができます。フレームバッファリングは、データの安全性を向上させ、バス帯域幅が実際に許容するよりも高い撮影レートを可能にします。

マルチAOI
複数の画像領域が同じように興味深いことが多いため、マルチAOI機能でそれらを選択してアクセスすることができます。これにより、より高いフレームレートを実現し、データレートや必要な帯域幅を削減することができます。

プリトリガー
このオプションを使用すると、イベント前に撮影した画像を出力できるため、データの安全性が高まります。これは、カメラの内部画像メモリとFPGA(Field Programmable Gate Array)の相互作用によって実現されます。

シーケンサー
この機能により、ゲイン、ビニング、露光時間などの特定のパラメータを含むキャプチャ・シーケンスを簡単に定義できます。このようにして、単一の設定では達成できない情報をキャプチャすることができます。

スマートフレームリコール
SmartFrameRecallは、解像度を落とした小さなプレビュー画像(サムネイル)を作成し、IDとともにホストPCに送信します。同時に、対応するフル解像度の画像がカメラの画像メモリに保存されます。必要に応じて、アプリケーションはサムネイルと同じデータストリームでフル解像度画像を送信するようにリクエストを送信することもできます。この機能により、高フレームレートの大型センサーをフルに活用し、ギガビット・イーサネット経由でも最高速度で使用することができます。SmartFrameRecallの利点は、データ量の削減とシステム全体の安全性です。

シリアル記録
カメラの画像メモリは、一連の画像を記録し、後で再生することができます。このために、mvRecordとmvPlaybackのモードがあります。mvRecordでは、設定されたフレームレートとトリガ設定が考慮されますが、mvPlaybackでは、画像は最大転送速度で出力されます。このようにして、この機能は特にデータセキュリティも向上させます。


何かご質問がありますか?喜んでお手伝いいたします!

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?