製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

マルチカメラのセットアップ

マルチカメラ操作のスマート機能

マルチカメラをセットアップするためのスマート機能は、マルチカメラ操作をサポートし、容易にし、改善します。性能を最大限に引き出し、セットアップを簡素化し、設置の手間やハードウェア、ソフトウェア、開発コストを大幅に削減できます。

マルチカメラセットアップのスマート機能

アクションコマンド
このコマンドは、同じサブネット内のデバイスにユニキャストまたはブロードキャストで送信できます。アクションコマンドを使用すると、1台または複数のカメラをイーサネット経由でトリガして、カウンタの増加やリセット、タイマーのリセットなどの同期を取ることができます。イーサネットのネットワークでは遅延が発生することがありますが、多くのアプリケーションでは無視できます。アクションコマンドは、アプリケーションの配線を簡素化します。

帯域幅ブレーキ
この機能により、利用可能な帯域幅を接続されたカメラに最適に分配できます。基本的には、個々のカメラで使用可能な帯域の制限を設定することで、マルチカメラアプリケーションが確実に実行されるようにします。これにより、外部コントローラが不要になり、ケーブル配線が簡素化されます。

PTP、タイムスタンプまたはPPSによるカメラ同期
マルチカメラのアプリケーションを確実に実行するため、バルーフのカメラには複数のカメラを相互に直接同期して制御するためのさまざまなオプションが用意されています。以下のオプションがあります。

  • PTP(Precision Time Protocol) IEEE1588 - GigE Vision 2.0の機能の一部で、イーサネット・ネットワーク上のデバイスを同期させるための標準規格であり、マイクロ秒の精度を持ちます。

  • タイムスタンプ - 外部信号からカメラを同期やリセットすることができます。GigE Visionの規格ではこの機能が規定されていないため、独自のメカニズムを開発しました。

  • パルス・パー・セコンド(PPS)信号 - NTPを使用してPC経由でネットワークに供給し、複数の機器間のズレをなくすことができます。この信号を使用して、各機器は1秒の長さを決定し、差が大きすぎる場合は内部クロックを調整することができます。

マルチカメラ・アプリケーションの便利なサポートにより、外部コントローラーが不要になり、全体的な配線が簡素化されます。


ご質問はございませんか?喜んでお手伝いいたします!

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?