제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

슬러리 탱크에서 초음파로 충전 레벨 감지

초음파 센서 BUS

발루프의 초음파 센서는 배터리 생산에서 슬러리 혼합 시 탱크의 충전 레벨을 정확하고 효율적으로 감지합니다. 이 센서는 충전 레벨을 지속적으로 기록하고 데이터를 실시간으로 제어 시스템에 전송하여 최적의 제어를 가능하게 합니다. 이를 통해 오버플로와 재료 병목 현상을 방지할 수 있습니다. 견고한 센서 기술은 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동하여 생산 품질과 효율성을 크게 향상시킵니다.

특별한 기능

  • 재료 색상이나 표면 질감에 관계없이 높은 정확도로 실시간으로 정밀한 주입 레벨 감지
  • 고체, 분말 및 액체 매체를 직접 접촉하지 않고 비접촉식으로 측정하여 마모 및 유지보수 비용 최소화
  • 내화학성 소재와 견고한 설계로 먼지, 습기 또는 거친 환경에서도 안정적인 성능 보장
  • 제어 시스템으로 실시간 데이터 전송을 통해 오버플로 및 재료 병목 현상 방지
  • IO-Link를 통한 확장 기능으로 최적화된 프로세스 제어를 위한 유연한 파라미터화 및 상태 모니터링 가능

슬러리 탱크의 주입 레벨 감지를 위한 권장 초음파 센서

BUS0067

아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

BUS005Y

고내압성 초음파 센서

BUS0067

아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

구조
지름 12 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
니켈 도금된 황동, 니켈 도금
PBT
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
범위
20...250 mm
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
반복 정밀도
± 0.15 % FS
작동 전압, Ub
15...30 VDC
BUS005Y

고내압성 초음파 센서

구조
지름 47 mm
프로세스 연결
G 1"
아날로그 출력
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA)
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
PBT, TPU
활성 영역, 재질
PTFE
범위
85...1500 mm
스위칭 주파수
9 Hz
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
반복 정밀도
± 0.15 % FS
최대 압력 등급
6 bar
작동 전압, Ub
9...30 VDC

슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니