제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

배관 시스템의 온도 및 압력 모니터링

BSP 압력 센서 및 BFT 온도 센서

리튬 이온 배터리의 대량 제조 과정에서 전극 슬러리는 탱크로 펌핑되어 코팅 준비를 거칩니다. 파이프 시스템과 탱크에서 정확한 온도와 압력을 유지하려면 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 디스플레이 유무에 관계없이 압력 센서와 습식 온도 센서는 이러한 요구를 정확히 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션으로 입증되었습니다

특별한 기능

  • 회전이 가능하고 읽기 쉬운 디스플레이가 있는 버전 사용 가능
  • 디스플레이가 없는 버전: 컴팩트한 폼 팩터와 높은 내진동성
  • 인터페이스: IO-Link, 아날로그 신호 및 스위칭 포인트
  • 손쉬운 통합을 위한 견고한 M12 커넥터
  • UL 및 CE 승인

배관 시스템 및 탱크의 압력 및 온도 모니터링에 권장되는 제품

BSP00YC

디스플레이가 있는 압력 센서

BSP00ZW

위생 분야의 어플리케이션을 위한 디스플레이가 장착된 매립형 압력 센서

BFT0005

접촉식 온도 센서

BFT0012

유연한 설치와 사용 편의성을 위한 회전식 디스플레이가 있는 접점 온도 센서

BSP00YC

디스플레이가 있는 압력 센서

측정 범위
0...250 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
400 bar
폭발 압력
750 bar
작동 전압, Ub
18...30 VDC
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
스위칭 출력
2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/4" (DIN 3852)
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
PE, 고밀도 폴리에틸렌
매체 온도
-40...125 °C
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BSP00ZW

위생 분야의 어플리케이션을 위한 디스플레이가 장착된 매립형 압력 센서

Special characteristics
Washdown
측정 범위
0...5 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
40 bar
폭발 압력
50 bar
작동 전압, Ub
18...30 VDC
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
스위칭 출력
2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
PE, 고밀도 폴리에틸렌
매체 온도
-40...125 °C
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, 보호등급 IP69K, 스레드 연결 시
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BFT0005

접촉식 온도 센서

측정 범위
-30...150 °C
측정 요소
Pt1000
작동 전압, Ub
10...30 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
접촉면으로부터의 설치 길이
25 mm
프로세스 연결
G 1/4" 외부
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
최대 압력 등급
270 bar
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67, IP69, IP69K
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
BFT0012

유연한 설치와 사용 편의성을 위한 회전식 디스플레이가 있는 접점 온도 센서

측정 범위
-20...80 °C
측정 요소
Pt1000
작동 전압, Ub
15...35 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
스위칭 출력
PNP
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
접촉면으로부터의 설치 길이
25 mm
프로세스 연결
G 1/2" 외부
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
PC/ABS
TPE-E, PC, 스테인리스 스틸 (1.4301)
최대 압력 등급
150 bar
주변 온도
-20...80 °C
보호 등급
IP65, IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE

슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니