믹서 상태 모니터링
상태 모니터링 센서 BCM
발루프의 상태 모니터링 센서는 믹서 및 기타 배터리 생산 시스템의 상태 데이터를 제공하여 잠재적인 문제를 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. 진동, 온도 등의 물리적 변수는 모터에서 직접 기록되며 IO-Link를 통해 상위 시스템으로 전달됩니다. 설정된 한계값에 도달하면 알람이 트리거되고, 센서 자체 상태도 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기능은 예기치 않은 다운타임과 비용이 많이 드는 수동 검사를 방지하는 데 기여합니다.
특별한 기능
- 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 적합
- IO-Link를 통한 편리한 파라미터화
- 진동, 온도, 습도, 주변 압력 등 여러 측정 변수를 하나의 장치에서 측정 가능
- 구성 가능한 데이터 사전 처리 기능을 갖춘 통합 평가 전자 장치
- 유연한 프로세스 데이터 설계
믹서 및 배터리 생산 시스템의 지능형 상태 모니터링을 위한 추천 제품
BCM0001
진동 분석, 접촉 온도 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -25...70 °C
BCM0003
시간 및 주파수 범위의 진동 분석
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -40…+80 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.3
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
기계 및 시스템의 상태 모니터링을 위한 센서 및 소프트웨어
- 데이터 메모리
- 8 GB EMMC
- 프로세서
- 1.8 GHz / 400MHz
- 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 슬롯 연결부
- 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 치수
- 101 x 126 x 50 mm
BCM0002
상대 습도 및 주변 압력 모니터링
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 상대 습도, 측정 범위
- 5...95 %RH
- 대기압, 측정 범위
- 300…1100 hPa
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -25...70 °C
슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry