제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

배터리 생산 시 충전 레벨을 안정적으로 감지합니다.

정전 용량 센서 BCS

발루프는 원료 및 전해질 저장 탱크와 용기에 필요한 양을 정확히 채우기 위해 다양한 포인트 레벨 감지 센서를 제공합니다. 정전용량 센서 BCS는 비금속 용기에서도 안정적으로 레벨을 감지하며, 전도성 매체와 최대 10mm 두께의 용기 벽에 대해 별도의 조정이 필요하지 않습니다. IO-Link 인터페이스는 확장된 애플리케이션 및 설정 옵션을 제공하며, 센서는 산업 표준 3선 케이블로 간편하게 설치할 수 있습니다. IO-Link 센서를 통해 프로세스 모니터링, 구성, 오류 분석이 제어 시스템에서 이루어져 기계 프로세스를 시간적으로 최적화하고 운영 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다.

특별한 기능

  • 최대 10mm의 비금속 용기 벽을 통한 주입 레벨 감지
  • 산 및 알칼리와 같은 전도성이 높은 유체용
  • 스마트 레벨 기술을 통한 거품 및 잔류물 보정
  • 작동 모드: 표준 I/O 모드(SIO), IO-Link 모드

원료 및 전해질 저장 탱크와 용기의 레벨 감지를 위한 추천 제품

BCS012T

큐빅 용량. 티칭 가능한 스위칭 거리를 지원하는 물체 감지용 근접 스위치

BCS002M

원통형 컴팩트한 디자인의 정전용량식 레벨 센서

BCS00U6

플라스틱 소재의 물체 감지용 정전 용량 근접 스위치

BCS012T

큐빅 용량. 티칭 가능한 스위칭 거리를 지원하는 물체 감지용 근접 스위치

치수
34 x 16 x 8 mm
모델 시리즈
R08
설치
간편한 장착
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, 4-폴, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
50 Hz
범위
1...8 mm
감도
티칭 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PP
활성 영역, 재질
PP
주변 온도
-25...70 °C
작동 전압, Ub
12...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP67
BCS002M

원통형 컴팩트한 디자인의 정전용량식 레벨 센서

치수
지름 8 x 54 mm
모델 시리즈
M08
설치
비실드형
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-10...70 °C
작동 전압, Ub
11...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
보호 등급
IP65
BCS00U6

플라스틱 소재의 물체 감지용 정전 용량 근접 스위치

치수
40 x 40 x 10 mm
모델 시리즈
Q40
설치
간편한 장착
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
범위
1...20 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-5...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP67

슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니