생산 단계를 지속적으로 모니터링
명확한 프로세스 시각화를 위한 SmartLight BNI
음극 및 양극 활성 물질은 믹서에 들어가기 전에 탱크에 저장됩니다. 생산 라인의 프로세스를 원활하게 시각화해야 한다면, SmartLight 신호등이 최적의 솔루션입니다. SmartLight는 추세와 경향을 시각적으로 표시하여 다양한 생산 단계를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이 신호등은 러닝라이트, 레벨, 세그먼트, 플렉시 등 다양한 모드를 제공하며, 기계적인 변경 없이 설정할 수 있습니다. 또한, 프로그래밍을 통해 러닝라이트, 컬러 그라데이션, 또는 최대 5개의 컬러 세그먼트를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
특 장점
- 매우 유연함: 기계적인 재구성 없이 작동 중에 변경 가능
- 어디서나 쉽게 설치 및 개조 가능
- 개조 가능
- 넓은 색상 스펙트럼을 가진 여러 색상의 밝은 LED, 개별적으로 정의 가능
- IIoT에 이상적으로 사용할 수 있는 IO-Link 포함
생산 공정 시각화를 위한 추천 스마트라이트 및 기계 조명
BNI0088
세그먼트 수가 다른 스마트 LED 신호등 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 213 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BAV001W
IO-Link 제어 패널
- 기능 원리
- IO-Link 조작 패널, 4칸
- 치수
- 85 x 64 x 199 mm
- 최소 주변 온도
- -5 °C
- 최대 주변 온도
- 55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
BNI008A
6개의 세그먼트와 IP67 등급을 갖춘 컴팩트한 LED 신호등
- 기능 원리
- 버저가 적용된 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 최대 볼륨
- 95 dB
- 설정 방법
-
기능 디스플레이
볼륨 - 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP30
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BNI0082
SmartLight - 세그먼트 수가 다른 LED 신호등 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 5
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 309 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
BAE00ZM
기계 조명
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 버전
- 기계 조명
- 치수
- 지름 45 x 420 mm
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 소재
-
알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리 - 조명 영역
- 380 x 42 mm
- 빔 각도
- 120 °
- 광원 유형
- LED 백색 산란광
- 광도
- 1450 lm
- 색온도
- 5000 K
- 주변 온도
- -20...40 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 보호 등급
- IP67
슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 살펴보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry