제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link를 통한 효율적인 로봇 자동화

IO-Link 마스터 및 장치

IO-Link를 통한 효율적인 로봇 자동화

최신 로봇 시스템, 특히 로봇 팔에는 많은 수의 센서가 필요합니다. 그러나 충분한 동적 성능을 확보하고 에너지 소비를 최소화하려면 센서의 수를 제한할 필요가 있습니다. 여러 개의 케이블로 구성된 복잡한 배선 구조는 높은 효율을 달성하기 어렵게 만듭니다. IO-Link를 사용하면 이러한 문제는 더 이상 고민거리가 아닙니다. 표준 M12 커넥터만으로도 로봇의 기능을 안정적으로 보장할 수 있습니다. 또한 I/O 모듈과 밸브 단자를 간단히 연결할 수 있어 특수한 커넥터가 필요하지 않으므로 배선의 복잡성이 줄어듭니다.

특별한 기능

  • 산업 표준에 따라 시중에서 판매되는 비차폐 케이블로 연결 가능
  • IO-Link 센서 및 장치의 플러그 앤 플레이 통합
  • 모든 중요한 산업용 네트워크 프로토콜을 위한 IO-Link 마스터
  • 정전 용량, 유도성, 광전자, 자기, 압력 및 온도 센서를 포함한 IO-Link 센서

효율적인 로봇 자동화를 위한 추천 제품

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

BNI00K4

PPS 하우징이 포함된 Profinet용 네트워크 모듈

BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
16x 350 mA
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.5 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

인터페이스
EtherCAT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
BNI00K4

PPS 하우징이 포함된 Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
플라스틱
치수
68 x 42.9 x 226 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
패스트 스타트업(FSU)
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.7 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes

로봇 공학 분야의 추가 적용 사례

추가 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니