제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

반제품 부품의 광학 식별

식별센서 BVS

반제품 부품의 광학 식별

표준 브라우저를 통해 쉽게 작동할 수 있는 식별센서는 조립 라인에서 다양한 차량 모델에 공급되는 부품을 식별하는 데 이상적입니다. 범퍼나 샤프트 등 모든 일반적인 1D 및 2D 코드를 정확하게 검사하고 올바른 반제품 부품이 조립되었는지 확인합니다.

특별한 기능

  • 바코드, 2D 코드 및 DMC 코드를 정확하고 안정적으로 판독 가능
  • IO-Link 인터페이스
  • 추가 IIoT 데이터 인터페이스 MQTT 및 REST API
  • SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)의 일부분

안정적인 코드 감지를 위한 추천 제품

BAE000J

링 조명

BAE00NY

라인 조명

BAE000F

배경 조명

BVS0060

IO-Link 인터페이스가 있는 고정식 ID 센서

BVS01A0

고정식 ID 센서

BAE000J

링 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
링 조명
치수
지름 116 x 20.5 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
830 mA, 1370 mA (부스트 모드)
작동 모드
Normal(연속 작동)
Boost(냉각 시 연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
조명 영역
Ø 100 mm/Ø 60 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
19000 Lux 32500 Lux (부스트 모드)
빔 각도
30 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BAE00NY

라인 조명

연결
커넥터, M5x0.5-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
선형 조명
치수
13 x 18 x 200 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
290 mA, 710 mA (부스트 모드)
작동 모드
Normal(연속 작동)
Boost(냉각 시 연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
조명 영역
195 x 10 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
7150 Lux 15100 Lux (부스트 모드)
빔 각도
115 ° x 35 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BAE000F

배경 조명

연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m
버전
배경 조명
치수
80 x 9.5 x 105 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
최대 소비 전류
250 mA
작동 모드
Normal(연속 작동)
디지털 입력
트리거
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
조명 영역
50 x 50 mm
광원 유형
LED 적색광
파장
617 nm
조도 (0.1 m)
1250 Lux
빔 각도
42 ° x 42 °
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
BVS0060

IO-Link 인터페이스가 있는 고정식 ID 센서

어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0

고정식 ID 센서

어플리케이션
Code Identification
바코드
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D 코드
Aztec 코드
China Sensible 코드
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 코드
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 코드
이미지 해상도
0.4 MP (752 x 480 픽셀)
판독 거리
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
최소 범위
50 mm
투광부 조명
LED red
인터페이스
USB
치수
41.1 x 24 x 33 mm
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE

로봇 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니