제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

빠른 센서 교체 및 빠른 시운전

IO-Link 센서

빠른 센서 교체 및 빠른 시운전

IO-Link를 사용하면 센서를 빠르고 오류 없이 교체할 수 있으며, 신속한 시운전이 가능합니다. 교체된 IO-Link 센서의 파라미터가 IO-Link 마스터 또는 컨트롤러에 의해 새 센서에 자동으로 기록되므로 다운타임을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 컨트롤러의 기능 블록을 통해 시운전 프로세스, 포맷 변경 또는 레시피 변경을 중앙에서 처리할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고 오류 가능성이 최소화됩니다. 또 다른 장점은 IO-Link를 통해 장치가 자동으로 식별되므로 여러 장치를 혼동할 위험이 없다는 점입니다.

특별한 기능

  • 산업 표준에 따른 3심 또는 4심 케이블로 빠르고 간편하며 비용 효율적인 설치가 가능합니다.
  • 프로세스, 이벤트 및 서비스 데이터 수집
  • 마스터 또는 컨트롤러에 교체 장치에 사용할 파라미터 저장 가능
  • 선택된 센서의 상태 모니터링 기능

신속한 센서 교체를 위한 추천 제품

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

BNI00K4

PPS 하우징이 있는 Profinet용 네트워크 모듈

BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
16x 350 mA
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.5 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

인터페이스
EtherCAT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
BNI00K4

PPS 하우징이 있는 Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
플라스틱
치수
68 x 42.9 x 226 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
BNI00EN

Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
패스트 스타트업(FSU)
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.7 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예
BNI0046

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
치수
68 x 32.4 x 181.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.2 ms
입력 프로세스 데이터
8 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes

로봇 분야의 추가 적용 사례

추가 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니