협소한 공간에서도 유연한 프로세스 모니터링
상태 모니터링 센서 BCM
생산 공정에서 예기치 않은 다운타임이나 중단은 번거로울 뿐만 아니라 많은 비용이 발생합니다. 발루프의 다기능 상태 모니터링 센서는 시스템이 효율적이고 안정적으로 운영되도록 지원하며, 설비종합효율(OEE)을 높여줍니다. 이 센서는 검사 자동화에 활용할 수 있는 상태 데이터를 제공합니다. 진동, 온도, 습도, 주변 압력 등 다양한 물리적 변수를 측정하여 처리한 뒤, IO-Link를 통해 상위 시스템으로 데이터를 전송합니다. 또한 센서 스스로 상태를 진단하여 사용자에게 알려줄 수도 있습니다.
특별한 기능
- 하나의 장치에서 다양한 측정 변수
- 구성 가능한 데이터 전처리 기능을 갖춘 통합 평가 전자 장치
- 구성 가능한 이벤트 및 상태 디스플레이
- IO-Link를 통한 빠른 연결 및 손쉬운 통합
- 컴팩트하고 견고한 설계
로봇 프로세스의 지능형 상태 모니터링을 위한 추천 제품
BCM0001
진동 분석 및 접촉 온도 모니터링 기능이 있는 상태 모니터링 센서
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -25...70 °C
BCM0003
시간 및 주파수 범위에서 진동 분석 기능이 추가된 상태 모니터링 센서
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
접촉 온도 - 진동, 주파수 대역
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -40…+80 °C
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1.3
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K
- 주변 온도
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
기계 및 시스템의 상태 모니터링을 위한 센서 및 소프트웨어
- 데이터 메모리
- 8 GB EMMC
- 프로세서
- 1.8 GHz / 400MHz
- 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 슬롯 연결부
- 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴 4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 치수
- 101 x 126 x 50 mm
BCM0002
상대 습도 및 주변 압력을 추가로 모니터링하는 상태 모니터링 센서
- 기능
-
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압 - 진동, 주파수 대역
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 진동, 측정축 개수
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 접촉 온도, 측정 범위
- -25…+70 °C
- 상대 습도, 측정 범위
- 5...95 %RH
- 대기압, 측정 범위
- 300…1100 hPa
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -25...70 °C
로봇 분야의 추가 적용 사례
추가 주제 살펴보기
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances