제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 로봇의 고속 회전 및 방향 전환 동작

자기 코딩 방식의 각도 측정 BML 엔코더 시스템

산업용 로봇이 매우 역동적으로 회전하고 회전합니다.

높은 위치 피드백의 정확도와 작은 설치 공간을 갖춘 실시간 기능 - 이러한 장점은 토크 모터의 위치 피드백을 위한 자기 인코딩 각도 측정 시스템의 필수 조건입니다.

특별한 특징

  • 짧은 정렬 시간으로 인한 긴 가용성: 백래시 및 히스테리시스가 없음
  • 높은 동적 성능: 높은 사이클 주파수로 생산성 향상
  • 통합형 및 에너지 효율적 - 슬림한 디자인, 가벼운 무게
  • 높은 전력 밀도: 기어를 위한 공간 필요 없음

로봇의 정밀한 위치 결정을 위한 추천 제품

BML0906

앱솔루트 위치 인코더

BML085M

증분 위치 인코더

BML0906

앱솔루트 위치 인코더

치수
16 x 18.6 x 54 mm
연결
케이블, 5 m, PUR
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금, 크롬 도금됨
인터페이스
IO-Link 1.1
측정 범위
8190 mm
해상도
1 µm
판독 거리
0.01...1.3 mm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-20...70 °C
보호 등급
IP67
절차 방향
측정체까지 세로
인터페이스 코딩
이진
승인 / 적합성
cURus
CE
WEEE
BML085M

증분 위치 인코더

치수
12 x 13.1 x 35 mm
연결
케이블, 2 m, PUR
하우징 재질
알루미늄
인터페이스
디지털 A/B, RS422
해상도
1 µm
판독 거리
0.01...1.8 mm
기준 신호
기준 신호 없음
작동 전압, Ub
4.75...5.25 VDC
주변 온도
-20...80 °C
보호 등급
IP67
절차 방향
측정체까지 세로
승인 / 적합성
cURus
CE
WEEE

로봇 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니