초음파 센서로 자재 가용성 모니터링
코팅 공정에서 재료 가용성을 유연하게 모니터링하는 BUS 초음파 센서
캐리어 필름의 가용성은 지속적이고 효율적인 코팅 공정을 유지하는 데 매우 중요합니다. 발루프의 BUS 초음파 센서는 재료의 색상이나 투명도에 관계없이 필름까지의 거리를 정밀하게 측정하여 롤의 재료 레벨을 모니터링합니다. 이 센서는 열악한 환경에서도 높은 신뢰성을 제공하며, IO-Link 인터페이스를 통해 쉽게 파라미터화하고 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. 낮은 재료 레벨을 조기에 감지하면 운영 담당자가 신속하게 대응하여 적시에 코일을 교체하고 공정을 중단 없이 계속할 수 있습니다.
특별한 기능
- 재료 색상이나 투명도와 무관하게 초음파 기술을 사용하여 재료 재고를 안정적으로 모니터링합니다.
- 다양한 어플리케이션에 최적으로 적용하기 위한 광범위한 파라미터화 옵션 및 IO-Link를 통한 추가 기능 제공
- 열악한 산업 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 설계
- 간단한 시운전 및 상태 모니터링을 위한 읽기 쉬운 디스플레이
코팅 공정에서 재료 모니터링에 권장되는 초음파 센서
BUS0067
아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
- 구조
- 지름 12 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
니켈 도금된 황동, 니켈 도금
PBT - 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 20...250 mm
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
BUS005Y
고내압성 초음파 센서
- 구조
- 지름 47 mm
- 프로세스 연결
- G 1"
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA)
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
-
스테인리스 스틸 (1.4571)
PBT, TPU - 활성 영역, 재질
- PTFE
- 범위
- 85...1500 mm
- 스위칭 주파수
- 9 Hz
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 최대 압력 등급
- 6 bar
- 작동 전압, Ub
- 9...30 VDC
코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 알아보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry