광전자 거리 센서로 자재 가용성 모니터링
코팅 공정에서 롤에 있는 자재의 양을 정밀하게 감지하는 BOD 거리 센서
발루프의 BOD 광전자 거리 센서는 코팅 공정에서 충분한 캐리어 필름을 항상 사용할 수 있도록 보장합니다. 이 센서는 필름 롤까지의 거리를 측정해 사용 가능한 자재의 양을 정확히 감지합니다. 가시 레이저 빔은 빠르고 쉽게 정렬할 수 있으며, 통합된 IO-Link 인터페이스는 파라미터 설정과 기존 시스템 통합을 간소화합니다. 자재 양이 설정된 임계값 아래로 떨어지면 운영 담당자에게 알림을 전송해 코일을 적시에 교체하고 생산 중단을 방지할 수 있습니다.
특별한 기능
- 코일의 재료 양을 안정적으로 감지하는 정밀한 거리 모니터링
- 센서를 빠르고 쉽게 조정할 수 있는 가시 레이저 빔
- 특정 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있는 IO-Link를 통한 광범위한 추가 기능 및 파라미터화 옵션
- 설정 기능 및 상태 표시를 시각화하기 위한 읽기 쉬운 디스플레이
코팅 공정에서 자재 모니터링을 위한 추천 제품
BOD0006
플라스틱 하우징과 적색광 레이저가 장착된 거리 센서
- 모델 시리즈
- 26K
- 치수
- 17 x 50 x 50 mm
- 인터페이스
-
아날로그, 전류: 4…20 mA
선형 상승/강하
2x PNP: NO/NC - 기능 원리
- 광전자 거리 센서 BOD
- 광학 작동의 원리
- 삼각 측량
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- 2 x 4.5 mm 300 mm에서
- 범위
- 80...300 mm 조정 가능
- 정밀도
- ±0.25 % FS
- 반복 정밀도
- 0.25 % FS
- 해상도
- 0.1 % FS
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 8핀
- 하우징 재질
- ABS
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
BOD0020
플라스틱 하우징과 세척용 적색광 레이저가 장착된 거리 센서
- Special characteristics
- Washdown
- 모델 시리즈
- 23K
- 치수
- 51 x 23 x 52.4 mm
- 인터페이스
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC - 기능 원리
- 광전자 거리 센서 BOD
- 광학 작동의 원리
- 빛 TOF(Time-of-Flight)
- 빔 특성
- 콜리메이트
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- 5.5 x 7 mm 5 m에서
- 범위
- 100...5000 mm
- 정밀도
- ±0.6 % FS
- 반복 정밀도
- 0.024 % FS
- 해상도
- ≤ 5 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BAM01FK
광전자 센서용 마운팅 브래킷
- 버전
-
마운팅 브래킷
2개의 조정 가능 축 - 사용
- BOS 23K 포토 센서용
- 소재
- 스테인리스 스틸
- 치수
- 25 x 40 x 64.5 mm
- 고정
- 스크류 드라이빙
코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 알아보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry