제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

슬러리 혼합을 위한 공정 최적화

IO-Link BNI

믹싱 기술을 개선하면 동일한 품질을 유지하면서 비용을 절감하고 에너지를 절약하며 처리량을 늘릴 수 있습니다. 전극의 효율은 혼합 조건과 작동 환경에 따라 크게 달라집니다. IO-Link 아키텍처를 기반으로 생산 공정 내 온도와 압력을 모니터링하고 조정하면, 슬러리의 정확한 점도를 보장하여 셀 생산 시스템의 성능을 최적화할 수 있습니다. IO-Link는 아날로그 신호를 디지털 신호로 간단하고 비용 효율적으로 변환하여 시스템의 효율성을 향상시킵니다.

특별한 기능

  • 아날로그 신호, 프로세스 시각화, 압력 및 온도 센서를 위한 IO-Link
  • 비용 효율적인 신호 변환을 위한 아날로그 허브
  • 프로세스 목표 및 실제 값의 SmartLight 시각화
  • 주입 레벨 모니터링

배터리 생산에서 전극 생산 최적화를 위한 IO-Link 추천 제품

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI00HL

Profinet용 네트워크 모듈

BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

BNI00FW

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI007Z

PA 하우징이 있는 IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
16x 350 mA
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3.5 ms
입력 프로세스 데이터
2 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI00HL

Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
BNI00HA

EtherCAT용 네트워크 모듈

인터페이스
EtherCAT
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
BNI00FW

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
프로피넷
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예

슬러리 혼합 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니