전원 공급을 위한 인덕티브 커플러
인덕티브 커플러
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717883.png)
가능:
2 버전
빠른 포맷 변경은 곧 높은 생산성으로 이어집니다. 그런데 보통 플러그 접점(예: 로봇의 그리퍼 교체)으로 인해 제한되는 경우가 많습니다.
발루프의 전원 공급을 위한 인덕티브 커플러는 에어 갭을 통해 비접촉 방식으로 에너지를 전달합니다. 따라서 기계식 플러그 접점이 더 이상 필요하지 않습니다. 주요 장점: 마모가 발생하지 않고, 신속한 공구 교체가 가능하며 다양한 활용이 가능합니다.
주요 특성
- 내마모성 – 에어 갭을 통한 비접촉 전원 공급
- 신속한 공구 교체
- 유연한 활용 가능성
2 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 구성품 | 구조 | 연결 | 기능 | 정격 출력 전류 | 주문 코드 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
371800 KRW | BIC0008 | 원격 | M30x1.5 | 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 | 전력만 | 500 mA | BIC0008 | |
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
393250 KRW | BIC0007 | 베이스 | M30x1.5 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 전력만 | BIC0007 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.