제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

맞춤형 정전용량 센서 BCS

발루프의 정전용량 센서는 물체와 레벨을 매우 정밀하고 안정적으로 감지합니다.

센서가 다양한 물체와 매체에 적합하기 때문에 적용 분야와 사용 영역이 매우 다양합니다. 또한 발루프의 노하우로 개별 용도에 맞게 센서를 개조할 수도 있습니다:

  • 크기 요구 사항에 맞게 조정
  • 하우징 개조 및 개별 장착 옵션
  • 케이블 및 커넥터의 유연한 조정
  • 특수 환경 조건에 맞는 인클로저 재질 조정
  • 특수 고압 및 고온 센서 변형
  • 스위칭 포인트의 맞춤형 사전 설정

검증된 맞춤형 센서 솔루션의 예시:

열악한 환경의 어플리케이션을 위한 개조된 케이블/하우징

반도체 생산에는 다양한 종류의 공격적인 산이 사용됩니다. 해당 주입 및 분배 시스템에서 레벨 감지용 센서는 이러한 산에 대한 내성과 오염 방지 기능이 있어야 합니다. 발루프는 이러한 매체를 안정적으로 감지할 수 있도록 하우징 재질을 적절히 조정하고 고감도를 제공합니다.

예를 들어, 발루프는 POM으로 제작된 하우징 외에도 관련 케이블을 위한 PTFE 피복이 있는 PTFE 버전도 공급합니다. 또한 발루프의 스마트 레벨 기술은 플라스틱 탱크 벽을 통과하는 전기 전도성 액체를 감지하는 데 이상적으로 적합합니다. 어플리케이션 또는 사양에 따라 스위칭 포인트의 사전 설정은 물론 장착 구멍도 구현할 수 있습니다.

자동차 산업을 위한 맞춤형 개발

발루프는 특히 자동차 산업의 다양한 공급업체를 위해 고압, 고온 센서(줄여서 HPHT 센서)의 개념을 개발했습니다. 전기 자동차의 경량 차체 구조에서 성형 부품은 캐스터블 레진을 사용하여 탄소 섬유로 성형됩니다.

사출 과정에서 금형이 완전히 채워졌는지 확인하여 완벽한 성형 부품이 생산될 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해 HPHT 센서는 최대 180°C의 온도와 고압을 견뎌야 했습니다. 열이 전자 장치에 영향을 미치거나 파괴하는 것을 방지하기 위해 전자 장치가 통합된 특수 동축 케이블이 커넥터에 장착되었습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니