제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

맞춤형 마그네틱 코딩 센서 BML

매우 정확하고 견고하며 빠른 발루프의 마그네틱 코딩 센서는 매우 동적인 애플리케이션에서 정확한 위치 및 속도 감지를 위해 개발되었습니다. 표준을 뛰어넘는 다양한 옵션을 통해 발루프는 고객의 특정 작업에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다:

  • 최소 크기로 조정
  • 개별 하우징 디자인
  • 케이블의 유연한 조정
  • 개별 인터페이스 조정
  • 맞춤형 마그네틱 코딩 변위 인코더 시스템

마그네틱 코딩 센서를 사용한 맞춤형 솔루션의 예:

단일 칩 솔루션에 대한 자기 타겟의 완벽한 적용

발루프는 특히 절대 각도 측정을 위한 iC 하우스 칩 iC-MU, iC-MU150 및 iC-MU200을 위한 포괄적인 타겟 포트폴리오를 제공합니다. 매우 평평한 마그네틱 타겟은 고정밀로 샤프트에 고정할 수 있으며 모든 경쟁업체를 통틀어 동급 최고의 시스템 정확도를 제공합니다.

외경은 최소 17mm에서 최대 85mm까지 표준 중에서 선택할 수 있습니다. 요청이 있을 경우 해당 수량에 따라 특수한 형상에 맞게 기계적으로 조정할 수 있습니다.

매우 동적인 어플리케이션을 위한 개별 솔루션

발루프의 마그네틱 인코딩 위치 측정기는 자동 제약 기계의 로봇과 같이 매우 동적인 어플리케이션의 정밀한 위치 측정에 사용됩니다. 정밀도 손실 없이 거의 무제한의 가속과 매우 빠른 이동 속도를 구현할 수 있습니다.

다양한 센서 및 코딩 방식을 선택할 수 있어 특정 조건에 맞게 최적화할 수 있습니다. 최대 +-5 μm의 시스템 정확도와 최대 0.5 μm의 분해능은 물론 제한된 설치 조건에 맞게 조정할 수 있기 때문에 작고 견고한 측정 시스템을 다양한 어플리케이션에 통합할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니