제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

맞춤형 RFID 제품 BIS

발루프는 30년 이상의 RFID 경험을 바탕으로 항상 개발과 실증을 병행해 왔습니다. 이러한 노하우를 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션도 제공합니다:

  • 특수한 하우징 형상 및 하우징 재질을 통해 크기 요건에 맞게 조정 가능
  • 인클로저 조정 및 개별 장착 옵션
  • 특수한 환경 조건에 맞는 인클로저 재질 조정
  • 케이블 및 커넥터의 유연한 조정

데이터 캐리어 또는 읽기/쓰기 헤드의 수정이 대표적인 예입니다:

(1) 데이터 캐리어:필요한 경우 데이터 캐리어를 장착하기 위한 나사 구멍이 개별적으로 배치된 특수 인클로저 형상을 구현할 수 있습니다. 하우징 재질도 고객의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있으며, 예를 들어 강한 액체와 함께 사용하기 위해 PEEK로 제작할 수 있습니다.

(2) 읽기/쓰기 헤드:처음에 특정 고객 솔루션이 추가 애플리케이션에 적합하다는 것이 입증되는 경우는 드물지 않습니다. 예를 들어, 읽기/쓰기 헤드 BIS00PA는 원래 금속 가공 애플리케이션의 제한된 공간에 맞게 설계되었지만 이후 유사한 특수 설치 상황에서 "준표준"이 되었습니다.

필요한 경우 높은 위생 요건을 위해 스테인리스 스틸 및 PEEK 재질의 하우징으로 읽기/쓰기 헤드를 설계할 수도 있습니다. 추가 옵션으로 데이터 캐리어, 읽기/쓰기 헤드 및 평가 장치에 대한 암호 보호를 통해 보안 기능을 통합할 수도 있습니다.

(3) 하이브리드 읽기 헤드:고객별 요구 사항을 제품 개발에 통합하는 또 다른 예로는 두 가지 RFID 주파수를 지원하는 하이브리드 읽기 헤드가 있습니다: 이 경우 두 개의 코일을 하나의 하우징에 통합하여 고객이 두 가지 다른 RFID 표준을 유연하게 사용할 수 있도록 했습니다. 코일 신호는 두 개의 별도 커넥터를 통해 평가 장치로 라우팅됩니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니