제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

맞춤형 광전자 센서 BOH

Basler의 광전자 센서는 다양한 애플리케이션에 사용되는 물체 감지 분야의 진정한 전문가입니다. 특히 정밀하고 작아서 매우 유연하게 적용할 수 있는 발루프의 Micromote 시스템 BOH는 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다:

마이크로모트 센서의 모듈식 시스템 덕분에 다양한 영역에서 고객의 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다:

  • 정확한 광점 정의
  • 최소 크기로 조정
  • 개별 하우징 디자인
  • 케이블링의 유연한 조정
  • 고진공 및 높은 온도 범위와 같은 특수 환경 조건을 위한 설계
  • 샘플링 주파수가 높은 개별 증폭기
  • 많은 채널(최대 30개)의 멀티플렉싱

많은 어플리케이션에서 키사이트의 맞춤형 솔루션은 이미 그 가치가 입증되었습니다. 다음은 몇 가지 예입니다:

까다로운 설치 상황에서의 웨이퍼 매핑

웨이퍼 매핑을 위해 발루프는 로봇의 엔드 이펙터에 완벽하게 통합할 수 있는 고정밀 센서를 제공합니다. 때때로 매우 얇은 엔드 이펙터를 위해 특별히 개발된 발루프의 매핑 센서는 뛰어난 균질성으로 특별히 제어되고 집중된 광점을 가지고 있습니다. 따라서 두께가 수 μm에 불과한 웨이퍼의 가장자리를 감지할 수 있으며, 전체 슬롯, 이중 웨이퍼 또는 기울어진 위치의 웨이퍼를 언제든지 매우 정밀하고 안정적으로 감지할 수 있습니다.

이 매핑 센서는 초소형 광학 센서 헤드와 외부 평가 장치(증폭기)를 결합하고 매우 유연한 케이블을 통해 연결하는 광전자식 Micromote 기술을 기반으로 합니다. 따라서 모든 마이크로모트 센서와 마찬가지로 까다로운 기계 설치 상황에서도 매핑 센서를 완벽하게 조정할 수 있습니다.

모듈식 시스템을 통한 자동화된 포장

발루프는 정제를 계수하고 캔에 정확하게 충전하기 위해 뛰어난 정밀도, 유연성 및 오염 보정 기능을 갖춘 마이크로모트 제품군의 광대역 센서를 제공합니다.

외부 평가 장치와 센서 헤드(송신기 및 수신기 포함)로 구성된 모듈식 시스템은 고객의 요구사항에 맞게 최적으로 조정할 수 있으며, 예를 들어 낙하 간격의 거리와 크기를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 기계적 통합 측면에서는 높은 수준의 소형화와 가능한 사양(예: 굴곡 피로 강도가 높은 매우 유연한 센서 케이블) 덕분에 설계의 자유도가 매우 높습니다. 다양한 유형의 빛과 파장을 사용하여 다양한 애플리케이션에 맞게 시스템을 조정할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니