제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

정전용량센서로 컨테이너 외부에서 레벨측정

정전용량센서로 컨테이너 외부에서 레벨측정

발루프의 정전용량 레벨센서로 비금속 재질의 컨테이너, 파이프, 또는 탱크 내벽을 측정할 수 있습니다. 비접촉 및 매체비접촉 방식으로 액체 및 대용량 원료의 주입 레벨을 안정적으로 산출합니다. 매우 다양한 버전과 구성의 레벨 제품군이 있어 여러 어플리케이션에 적용하기에 적합합니다 : 콤팩트한 사이즈의 플랫한 관타입, 블록 타입 또는 디스크 형태의 폼 팩터, 내압 설계된 버전과 다양한 플러그 및 케이블이 있습니다.

제품 특장점 : Balluff의 스마트 레벨 기술이 적용된 정전용량센서는 습기가 많거나, 발포물 또는 기타 잔여물이 많은 사용 조건에서도 최대 10mm 두께의 유리 또는 플라스틱 벽에서도 안정적인 측정이 가능합니다. 전도성 매체의 레벨 측정 시에 발루프 센서는 이상적입니다. 아울러 높은 어플리케이션 안정성을 보장합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니