제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

포크센서로 투명 컨테이너의 안정적인 레벨 감지

포크센서로 투명 컨테이너의 안정적인 레벨 감지

발루프의 포크 센서는 액체의 투명 또는 불투명 여부나 유색 여부는 상관없이 투명한 컨테이너 내벽의 액체 수위를 측정할 수 있습니다. 적외선은 수분 함유량이 15% 이상의 액체를 감지합니다. 적외선은 수분 함유량이 15% 이상의 액체를 감지하면 얇은 유착도 문제 없습니다. 포크 센서는 직경 6mm 이하의 투명한 튜브의 limit level도 감지합니다.

제품 특징

  • 폭: 30 mm 및 80 mm
  • 연결부: M8 , 3-Pin
  • 보호등급: IP67
  • NPN 또는 PNP 스위칭 출력부 (NO 또는 NC 전환 가능)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니