제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

업계에서 SAMS의 응용 시나리오

스마트 자동화 및 모니터링 시스템 SAMS는 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다.

형식 변경을 위한 디지털 위치 표시

디지털 위치 표시기(DPI)는 SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)의 일부이므로 제품에 정교한 센서가 많이 있습니다.

발루프의 DPI를 사용하면 다양한 제품과 그 어느 때보다 작은 배치 크기를 빠르고 안전하게 처리할 수 있습니다. 우리의 위치 표시기는 명확한 운전자 안내와 함께 반자동 형식 조정을 제공하기 때문입니다.

자동차 타이어 생산용 광학 센서

자동차 타이어 제조는 종종 청소가 필요한 비교적 오염된 환경입니다. 청소 과정에서 센서가 우발적으로 잘못 정렬될 위험이 있습니다.
SAMS를 사용하면 센서가 잘못 조정되었으며 몇 도까지 조정되었는지 보고합니다. 이렇게 하면 센서를 올바르게 재배치하는 것이 쉬워져 불량품 생산(OEE 증가)을 피할 수 있습니다. 센서 자체의 오염도 감지할 수 있습니다. 이것은 센서가 신호 품질을 잃고 있으며 청소해야 함을 알려줍니다.

무선 전력 전송용 BIC

인덕티브 커플러는 이제 많은 응용 분야에서 필수 불가결한 요소입니다.

데이터와 에너지의 비접촉 전송 덕분에 기계식 플러그인 접점과 슬립 링을 훨씬 능가했습니다.

예를 들어 SAMS 커플러의 스마트 기능으로 온도를 모니터링할 수도 있습니다.

공구 스핀들의 유도형 센서

공작 기계의 스핀들의 경우 대부분의 경우 스핀들의 현재 상태와 주요 수치에 대한 정보가 거의 또는 전혀 없습니다.

공작 기계의 클램핑 상태를 기록하는 SAMS 센서를 사용하면 클램핑 사이클 수, 스핀들의 온도 및 진동과 같은 추가 정보를 공작 기계에서 읽을 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니