제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

지능형 기능을 갖춘 스마트 센서

범용 스마트 센서로 추가 정보 제공 및 연계

SAMS(Smart Automation and Monitoring System)를 통해 당사 제품을 추가 기능과 측정값으로 풍부하게 하여 부가가치를 제공하여 기본적으로 알려진 기능을 수행할 뿐만 아니라 훨씬 더 나아가 처리하는 시스템을 제공합니다. 시스템 모니터링을 가능하게 합니다.

다양한 기능을 더 쉽게 사용하고 제품 간에 정렬할 수 있도록 SAMS 개발의 일부로 기능을 표준화했습니다. 예를 들어, 유도형 센서와 디지털 위치 표시기의 진동은 항상 동일한 지표에서 찾을 수 있습니다.

센서의 스마트 기능에는 기계 및 시스템 자동화를 위한 다양한 새로운 옵션이 포함됩니다.

스마트 센서의 기능으로 진동 모니터링

진동 모니터링은 전체 시스템뿐만 아니라 장치 자체의 불균형에 대한 의미 있는 정보를 제공합니다. 과도한 진동은 감지되지 않은 기계 고장으로 이어질 수 있습니다. 스마트 자동화 및 모니터링 시스템의 스마트 센서는 이를 경고하여 보다 정확한 분석과 유지보수를 적시에 수행할 수 있습니다.

센서의 온도를 주시하십시오

당사 장치의 추가 기능 중 하나는 내부 온도 모니터링입니다. 주변 온도 변동에 대한 캡슐화된 장치의 다양한 반응과 같은 몇 가지 물리적 요인을 고려하여 가치 있는 결론을 도출할 수 있습니다. 온도 상승을 조기에 감지하고 대응할 수 있습니다.


LED 진단: 업계의 스마트 제어

SAMS 장치에는 선명한 신호를 제공하기 위해 여러 색상의 LED가 장착되어 있습니다. 조명 설정은 발루프 규격과 NAMUR 규격 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. IO-Link를 통해 장치 구성 및 두 가지 설정 선택을 쉽게 수행할 수 있습니다. 스마트 센서의 다른 상태는 특정 색상에 할당됩니다. 예를 들어, 장치에 유지 보수가 필요한 경우 영구적인 청색광 신호가 전송되고 신호 품질이 좋지 않으면 센서가 주황색으로 켜집니다.

장치 감지("장치 검색"): 설치된 센서 및 장치 찾기

스마트 센서 및 장치에는 장치 검색 기능이 장착되어 있습니다. 원하는 경우 명령이 센서로 전송되어 현지화를 위해 파란색으로 깜박입니다. 깜박임 지속 시간은 최대 30분까지 개별적으로 설정할 수 있습니다.

스마트 센서의 신호 품질

신호 품질은 0에서 100% 사이의 백분율 값으로 출력됩니다.

설정 중 유용한 지표일 뿐만 아니라 예측 유지보수에도 도움이 될 수 있습니다.


기울기 편차를 위한 조정 보조 장치

시스템을 구현할 때 "기준 위치"를 처음에 가르쳐야 합니다. 이러한 방식으로 정의된 위치로부터의 편차를 인식하고 보고할 수 있습니다. 이를 통해 항상 정확한 센서 위치를 보장할 수 있습니다. 센서가 일상 생활에서 실수로 조정되는 경우 이 기능을 조정 보조 장치로 사용할 수 있습니다.
사용된다.


업계의 수분 감지

습기가 전기 장비에 좋지 않다는 것을 알기 위해 SAMS와 같은 별도의 시스템이 필요하지 않습니다. 그러나 장치 내부에서 습기가 감지되는 즉시 알림을 받는 것이 도움이 됩니다. 습기가 장치에 침투하면 경보가 발생합니다. 이러한 방식으로 높은 수리 비용과 생산 손실을 피하기 위해 기계가 고장나기 전에 장치를 교체할 수 있습니다.

전류 및 전압 모니터링

이 기능을 사용하면 스마트 센서를 통해 공칭 전압의 허용 범위가 미달 또는 초과(즉, 저전압 또는 과전압)가 발생하는 즉시 이를 인식할 수 있습니다.

단락도 기록되고 보고됩니다. 이 메시지의 도움으로 영향을 받는 기계 또는 시스템의 문제 해결을 빠르고 효율적으로 시작할 수 있습니다.


극한 환경 조건 현황

이것은 제품이 극한 환경 상황에 놓이자마자 이 상태가 이미 측정된 기간을 보여줍니다. 이러한 측정 변수가 극한 조건으로 평가되는 시점부터 한계값을 직접 설정하고 각 매개변수에 대해 정의할 수 있습니다. 이를 위해 진동, 내부 온도 및 습도와 같은 2차 데이터 소스도 사용됩니다.

스위칭 카운터

스위칭 카운터는 장치에 있는 모든 이진 신호를 계산할 수 있습니다. 이것은 조정 가능한 한계까지 계산되며 구성된 모드에 따라 자동 또는 수동으로 재설정될 수 있습니다.

시작 프로세스 모니터링을 위한 부팅 주기 카운터

시작 주기 카운터라고도 하는 부팅 주기 카운터는 모든 시스템 시작을 모니터링합니다. 작업을 시작할 때마다 숫자가 1씩 증가합니다. 이러한 방식으로 기계 또는 시스템이 시작되고 일정 시간 동안 다시 꺼지는 빈도를 모니터링할 수 있습니다.


신호 지연

센서의 신호 전송으로 인한 원치 않는 조기 또는 빈번한 변경을 방지하기 위해 신호 지연(스위치 켜기/끄기 지연 또는 원샷)으로 이진 신호를 변경할 수 있습니다. 이것은 반드시 센서의 스위칭 신호일 필요는 없습니다. 이 기능을 사용하면 예를 들어 진동 알람이나 지연이 있는 논리 블록의 결과만 사용할 수도 있습니다. 유일한 요구 사항은 이진 신호라는 것입니다.

센서의 신호 속도 모니터링

센서의 신호 속도를 모니터링하려면 먼저 필요에 따라 개별적으로 결정할 수 있는 시간 창을 정의해야 합니다. 이를 통해 이 시간 창 내에서 신호가 기록되고 처리되는지 여부에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 원치 않는 신호 지연을 직접 식별하고 제거할 수 있습니다.



논리 블록을 통한 논리 링크

사용 가능한 데이터와 신호는 논리적으로 연결되어 새로운 정보를 제공할 수 있습니다. 블록당 최대 4개의 신호와 총 4개의 블록을 사용하여 평가에 연결할 수 있습니다. 블록의 입력이 필요하지 않은 경우에는 자유롭게 남겨둘 수 있습니다. 사용하지 않는 모든 입력은 무시됩니다. B. 두 값만 서로 연결할 수 있습니다. 모든 부울 입력 신호를 연결에 사용할 수 있습니다. 한 블록의 결과는 다른 블록의 입력 신호로 사용될 수 있습니다. 논리 연산 AND / OR / NOR / XOR을 사용할 수 있습니다.


핀 구성 및 설정

이 스마트 센서 기능은 간단해 보이지만 잠재력을 제공합니다. 핀 4는 항상 디지털 출력이고 핀 2는 디지털 출력, 디지털 입력 또는 아날로그 출력 중에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어 이 구성 요소는 스위칭 및 측정 신호를 핀 2에 직접 출력하여 IO-Link 없이도 사용할 수 있습니다.


스마트 센서에 의한 기계 및 시스템의 작동 시간 계산

당사 스마트 센서의 작동 시간 카운터는 기본적으로 매초를 계산하지만 매분(또는 2, 4, 8~12분 후)부터 동적으로 상태를 저장합니다. 또는 카운터를 정적 모드로 전환할 수 있습니다. 이 경우 상태는 12분마다 저장되므로 메모리가 절약됩니다. 이러한 방식으로 작동 시간은 정적 작동에서 최대 20년 동안 기록될 수 있습니다. 총 세 가지 카운터를 사용할 수 있습니다. 마지막 시작 이후 시간, 총 카운터 및 수동으로 재설정 가능한 카운터.

기초통계

기본 통계 기능을 사용하면 Boolean 값을 제외한 모든 프로세스 데이터 개체를 통계 평가를 위한 입력 값으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 센서가 사용되는 곳에서 선택한 입력 변수의 최소 또는 최대, 평균 또는 이동 평균을 계산할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니