제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

배터리 모듈 및 팩 어셈블리의 유연한 프로세스 시각화

효율적인 모니터링 및 제어를 위한 SmartLight LED 신호등

배터리 모듈 및 팩 조립에서는 기계와 시스템을 효율적으로 모니터링하고 제어하기 위해 정밀한 공정 시각화가 필수적입니다. 유연하고 다양한 색상 스펙트럼을 갖춘 스마트 라이트를 사용하면 작동 상태를 명확하게 표시할 수 있습니다. 제어 시스템을 통해 색상을 개별적으로 정의하여 중요한 상태를 실시간으로 표시할 수 있습니다. IO-Link 기술 덕분에 조명은 설치가 쉬울 뿐만 아니라 작동 중에도 조정할 수 있습니다. LED 컬럼을 기계적으로 변경할 필요 없이 몇 가지 명령만으로 스마트 라이트에 다양한 색상을 지정할 수 있습니다. 더욱 포괄적인 프로세스 모니터링을 위해 SmartLight에는 세 가지 모드를 선택할 수 있으며, 음향 신호용 통합 사운드 모듈을 옵션으로 사용할 수 있습니다.

특별한 기능

  • 기계 상태의 개별 신호를 위한 유연한 색상 스펙트럼
  • 기계적 변경 없이 IO-Link를 통해 작동 중 간단한 조정 가능
  • 다양한 어플리케이션을 위한 세 가지 작동 모드 선택 가능
  • 추가 음향 신호를 위한 사운드 모듈(옵션)
  • 빠른 설치 및 기존 시스템과의 통합

생산 공정 시각화를 위한 권장 스마트 조명 및 기계 조명

BNI0088

세그먼트 수가 다른 스마트 LED 신호등 타워

BAV001W

IO-Link 제어 패널

BNI008A

6개의 세그먼트와 IP67 등급을 갖춘 컴팩트한 LED 신호등

BNI0082

세그먼트 수가 다른 LED 신호등 타워

BAE00ZM

기계 조명

BNI0088

세그먼트 수가 다른 스마트 LED 신호등 타워

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 213 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
BAV001W

IO-Link 제어 패널

기능 원리
IO-Link 조작 패널, 4칸
치수
85 x 64 x 199 mm
최소 주변 온도
-5 °C
최대 주변 온도
55 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
BNI008A

6개의 세그먼트와 IP67 등급을 갖춘 컴팩트한 LED 신호등

기능 원리
버저가 적용된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
기능 디스플레이
볼륨
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 234.5 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP30
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
BNI0082

세그먼트 수가 다른 LED 신호등 타워

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
5
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 309 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
BAE00ZM

기계 조명

연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
버전
기계 조명
치수
지름 45 x 420 mm
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
소재
알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
조명 영역
380 x 42 mm
빔 각도
120 °
광원 유형
LED 백색 산란광
광도
1450 lm
색온도
5000 K
주변 온도
-20...40 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
보호 등급
IP67

모듈 및 팩 어셈블리에서의 추가 적용 사례

더 많은 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니