전극 코팅 및 건조 공정 시각화
빠른 결함 감지 및 프로세스 제어를 위한 SmartLights BNI
배터리 생산 과정에서 전극 재료를 코팅하고 건조할 때는 안정적인 생산 조건을 유지하기 위해 정밀한 시각화와 빠른 응답 시간이 필수적입니다. 코팅 기계는 코팅 도포 속도, 슬러리의 점도, 건조 섹션의 온도 등 다양한 파라미터를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 발루프의 스마트 라이트 BNI LED 신호등은 이러한 파라미터를 유연하게 시각화하며, 편차를 한눈에 확인할 수 있습니다. 다양한 디스플레이 모드와 맞춤형 색상 스펙트럼을 통해 "코팅 진행 중", "건조 완료", 또는 재료 부족으로 인한 경고 등의 상태를 직관적으로 표시합니다. 이를 통해 운영 담당자는 공정을 중단하지 않고도 변경 사항에 즉시 대응하며 필요한 조치를 신속히 취할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 음향 신호는 안전성을 더욱 높이고, 필요 시 빠른 개입을 가능하게 합니다.
특별한 기능
- "작동 중", "편차 감지" 또는 "유지보수 필요"와 같은 상태를 표시하기 위한 사용자 지정 가능한 색상 스펙트럼.
- 세 가지 디스플레이 모드(세그먼트, 레벨 및 러닝라이트 모드)를 통해 다양한 프로세스 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.
- 작동 중 디스플레이를 쉽게 조정하여 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.
- 시각 신호를 증폭하고 운영 담당자에게 신속하게 알려주는 사운드 모듈(옵션)
생산 공정 시각화를 위한 추천 스마트 라이트 및 기계 조명
세그먼트 수가 다른 스마트 LED 신호등 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 213 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
IO-Link 제어 패널
- 기능 원리
- IO-Link 조작 패널, 4칸
- 치수
- 85 x 64 x 199 mm
- 최소 주변 온도
- -5 °C
- 최대 주변 온도
- 55 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
6개의 세그먼트와 IP67 등급을 갖춘 컴팩트한 LED 신호등
- 기능 원리
- 버저가 적용된 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 3
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 최대 볼륨
- 95 dB
- 설정 방법
-
기능 디스플레이
볼륨 - 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP30
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
스마트 라이트 - 세그먼트 수가 다른 LED 신호 타워
- 기능 원리
- 표시등
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 세그먼트, 최대 개수
- 5
- 사전 정의된 색상
-
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능 - 기능 디스플레이
-
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드 - 설정 방법
- 기능 디스플레이
- 추가 기능
- 확장된 프로세스 데이터
- 치수
- 60 x 60 x 309 mm
- 하우징 재질
- PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
- 고정
- 나사 M18
- 주변 온도
- -5...50 °C
- 보호 등급
- IP65
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 7.2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 1 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 8 bytes
기계 조명
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 버전
- 기계 조명
- 치수
- 지름 45 x 420 mm
- 정격 사용 전압, Ue DC
- 24 V
- 소재
-
알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리 - 조명 영역
- 380 x 42 mm
- 빔 각도
- 120 °
- 광원 유형
- LED 백색 산란광
- 광도
- 1450 lm
- 색온도
- 5000 K
- 주변 온도
- -20...40 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 보호 등급
- IP67
코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례
더 많은 주제 알아보기
Downloads
-
Industry brochure battery industry