Wszystkie urządzenia IO-Link są takie same. Prawda???
Często zadawane pytanie dotyczące możliwości zamiany masterów IO-Link i urządzeń IO-Link.
Czas czytania: minuty
Czy wszystkie rozwiązania IO-Link są naprawdę takie same? Obalamy mity dotyczące standardów i różnic między dostawcami
W świecie automatyki przemysłowej IO-Link ugruntował swoją pozycję jako potężny, szybko rozwijający się protokół sieciowy. Zakres jego zastosowań rośnie z dnia na dzień, napędzany przez innowacje konsorcjum IO-Link, takie jak IO-Link Wireless i IO-Link Safety. Wraz z rozwojem całego ekosystemu coraz częściej pojawia się jednak kluczowe pytanie: co tak naprawdę pozostaje wspólne dla różnych producentów, a gdzie zaczynają się różnice?
Podstawowe podobieństwa
W swej podstawowej formie IO-Link opiera się na ścisłym zestawie wspólnych standardów fizycznych i elektrycznych. Niezależnie od wybranego dostawcy, każdy master i urządzenie IO-Link ma wspólny, uniwersalny charakter:
Fizyczne podłączenie: Możliwe połączenia są ściśle ograniczone do portów typu M12, M8 lub M5, wykorzystujących standardowe kable 3-, 4- lub 5-żyłowe o maksymalnej długości 20 metrów.
Zasilanie i sygnalizacja: Architektura systemu pracuje w całości w oparciu o napięcie 24 V DC - zarówno dla zasilania, jak i transmisji danych. Komunikacja bazuje na sygnale UART w postaci modulacji szerokości impulsu (PWM) 24 V na pinie 4, przy czym pin 3 (0 V) pełni funkcję stabilnego odniesienia.
Szybkość transmisji danych: Każde urządzenie jest skonstruowane tak, aby komunikować się przy użyciu jednej z trzech standardowych prędkości transmisji: COM1 (4,8 kbaud), COM2 (38,4 kbaud) lub COM3 (230,4 kbaud).
Ostatecznie ta podstawowa warstwa sprzętowa - czyli połączenie między portem mastera a urządzeniem - jest jedynym w pełni uniwersalnym elementem, jaki znajdziemy na całym rynku. To właśnie ona definiuje wspólny fundament IO‑Link. Poza zasadami obowiązującymi na poziomie fizycznym producenci mają już jednak dużą swobodę w różnicowaniu swoich rozwiązań.
Różnice między dostawcami
Przy ocenie masterów IO-Link Master, różnice pomiędzy poszczególnymi producentami wynikają przede wszystkim ze sposobu podejścia do integracji z wyższymi warstwami systemu oraz obsługi środowisk o dużej gęstości portów. Producenci wyróżniają się przede wszystkim poprzez dostępne interfejsy komunikacyjne na poziomie nadrzędnym – takie jak EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT czy Modbus TCP. Zauważysz również różnice w fizycznej liczbie dostępnych portów, konkretnym zestawie typów portów M12, M8 lub M5, zakresie możliwości diagnostycznych, wewnętrznym układzie danych procesowych oraz dokładnych metodach stosowanych do regulacji parametrów urządzenia.
Z drugiej strony, urządzenia IO-Link (czujniki i elementy wykonawcze) wprowadzają własny zestaw zmiennych. Chociaż muszą one korzystać ze standardowych złączy i przewodów, urządzenia różnią się znacznie pod względem ilości danych procesowych oraz tego, którą z trzech standardowych szybkości transmisji faktycznie wykorzystują. Co więcej, poziom szczegółowości dostępnych danych diagnostycznych oraz unikalne, specyficzne dla producenta zdarzenia mogą się znacząco różnić w zależności od konkretnego urządzenia.
Poruszanie się po ekosystemie
Jeśli ten poziom zróżnicowania wydaje się przytłaczający, najlepsza rada jest prosta:nie panikuj. Piękno IO-Link polega na tym, że ta różnorodność przekłada się na niesamowitą bogactwo opcji zastosowań.
Różnice między dostawcami nie są niczym nowym w automatyce przemysłowej. Doświadczeni specjaliści od automatyki pamiętają czasy, kiedy w rozdzielaczach zaworowych stosowano 25-pinowe złącza D-Sub, a producenci celowo zamieniali położenie wspólnego styku 0 V, aby uniemożliwić łatwą wymianę między markami. W porównaniu z tymi dawnymi problemami, znormalizowana podstawa IO-Link stanowi ogromny krok naprzód.
Kluczowe jest po prostu wykonanie odpowiedniego rozeznania. Projektowanie systemu warto rozpocząć od wyboru producenta mastera oraz konkretnych urządzeń IO‑Link, które najlepiej odpowiadają wymaganiom danej aplikacji. Ta elastyczność nie powinna jednak zniechęcać do wdrażania tej technologii - wręcz przeciwnie. To właśnie ona pozwala stale przesuwać granice możliwości i umacniać dominującą pozycję IO‑Link na globalnym rynku automatyki.
Słowa kluczowe
- Przemysłowa technologia sieci
- IO-Link
- Industry 4.0
- Automatyka Przemysłowa
- Trendy w technologii
Autor
John Harmon
Jako 26-letni weteran w dziedzinie automatyki przemysłowej, łączy praktyczne instrukcje techniczne z doświadczeniem w zarządzaniu produktami i wsparciem technicznym sprzedaży na wysokim poziomie, aby napędzać innowacyjne rozwiązania branżowe.
0 Wkład
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław