Ostatnia stacja – paletyzacja
Case Study powstałe we współpracy z firmą Biuro Inżynierskie IEC
Czas czytania: minuty
Seria Case Study Balluff to artykuły pisane przez ekspertów Balluff, partnerów naszej firmy, integratorów, specjalistów wdrażających dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań Balluff.
- Skala trudności wdrożenia: 2/5
- Czas wdrożenia: do 3 tygodni
Firmy produkcyjne opierają pracę na zbliżonych do siebie schematach. Bez względu na sektory zauważalna jest powtarzalność pewnych procesów. Przykładem jest załadunek zapakowanych w kartony komponentów, narzędzi czy produktów na palety. Zbliżona charakterystyka tej czynności pozwoliła nam stworzyć uniwersalną stację do paletyzacji, gotową do zastosowania i implementacji w różnych firmach, szczególnie z branży logistycznej i co-packingu.
Nasza firma od lat zajmuje się budową maszyn i udoskonalaniem procesów przemysłowych. Budujemy prototypy maszyn dla różnych Klientów. W pewnym momencie postanowiliśmy stworzyć urządzenie, które będziemy mogli produkować seryjnie, a wprowadzenie go na rynek sprawi, że praca ludzi w wybranym obszarze będzie lżejsza i bardziej kreatywna. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Universal Robots, a następnie z firmą K&N i Panami Maciejem Wesołowskim i Piotrem Kwiatkowskim rozpoczęliśmy działania na robotach współpracujących, a następnie stworzyliśmy pierwsze stanowisko do paletyzacji z ich wykorzystaniem.
Przebieg procesu
Stacje do paletyzacji mają swoje zastosowanie na końcu linii produkcyjnej. Automatyzacja tego procesu rozpoczęła się już w latach 50-tych minionego wieku, kiedy produkowano paletyzatory wykorzystujące układy kartezjańskie. Następnie wprowadzane były roboty przemysłowe działające w sposób bardziej elastyczny. Jednak roboty te były dość niebezpieczne i drogie. Obecnie dzięki nowym przepisom i zaangażowaniu producentów robotów możliwa jest synergia pracy człowieka i maszyny – cobota.
Proces paletyzacji musi odbywać się w taki sposób aby nie powodować zatorów i opóźnień w produkcji. Poza tym operator powinien mieć swobodny dostęp do miejsca odkładania produktu, a zmiana referencji powinna odbywać się szybko i bezproblemowo. Są to wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć tworząc naszą maszynę – stację do paletyzacji ProPak.
Rozwiązanie problemu
Zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza stacja musi być możliwie funkcjonalna, dlatego też postanowiliśmy oprzeć ją na panelu przemysłowym firmy Siemens. Dzięki zaangażowaniu naszych programistów udało się stworzyć do niego program, który pozwala na ustawianie kolejnych referencji dla różnego rodzaju pudełek, czy ułożeń na paletach EURO i paletach przemysłowych. Zastosowanie panelu przemysłowego z interfejsem graficznym pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości sterownika takich jak: wytrzymałość, niezawodność i elastyczność.
Drugim ważnym aspektem było połączenie bezpieczeństwa z szybkością cobota. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu skanerów bezpieczeństwa. Jeśli operator znajdzie się w pobliżu cobota, ten weryfikuje prędkość pracy tak, aby nie spowodować kolizji.
Wykorzystanie narzędzi Balluff
W naszej stacji korzystamy z wielu elementów firmy Balluff. Jak zwykle w naszych rozwiązaniach stosujemy system IO-Link – komunikację, kolumny sygnalizacyjne, mastery i koncentratory, a także czujniki połączone komunikacyjnie przez IO-Link ze sterownikiem Siemensa.
Zastosowaliśmy też skaner, który pozwala nam na automatyczne przestrajanie stacji. Odczytując skanerem ręcznym kod etykiety jesteśmy w stanie zmienić sposób pakowania. Jeśli w systemie zapisany jest nowy produkt, detal czy opakowanie, po sczytaniu etykiety logistycznej stacja paletyzująca automatycznie dostroi się do zmiany.
Moduły sieciowe Profinet | |
Diodowe kolumny sygnalizacyjne SmartLight | |
Konwerter sygnału | |
Czujniki monitorowania stanu | |
Czujniki refleksyjne | BOS012E (zaprzestano produkcji) |
Ręczne czytniki kodów | BVS001Z (zaprzestano produkcji) |
Kamera | BVS002A (zaprzestano produkcji) |
Oświetlacz pierścieniowy |
Korzyści dla firmy
Stacja jest w pełni automatyczna, łatwo konfigurowalna i mobilna. Jeśli firma ma zamiar zmienić produkcję a tym samym przestawić i uruchomić stację na innej linii – można uczynić w prosty i szybki sposób.
Kolejną korzyścią jest wyręczenie pracowników od monotonnej i niekorzystnej dla zdrowia pracy i możliwość przekierowania ich do innych, ciekawszych czynności. Takie działanie przekłada się na zwiększenie efektywności firmy i oszczędności. Paletyzacja za pomocą cobota powoduje też, że pudełka zawsze ułożone są tak samo według wyznaczonego layoutu i nie ma zagrożenia przepełnienia linii – cobot układa produkty zamiennie – w momencie wymiany palety, kartony układa na drugą.
Stacje paletyzujące zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta. Ich cechą wspólną jest prowadzenie pudełka, możliwość integracji ze stacją w różnych konfiguracjach ustawienia oraz niezawodność. Samo uruchomienie stacji trwa dwa dni, a nauka i szkolenie są elementarnie proste, ponieważ podczas przygotowania nowych referencji przypominają popularną grę Tetris.
Zastosowanie produktu w innych miejscach
Stacje do paletyzacji mogą być stosowane w miejscach, gdzie ciężar pojedynczego opakowania nie przekracza 20 kg. Dzięki zastosowaniu chwytaka podciśnieniowy firmy Julin, nasza stacja pozwala na paletyzację większości pudełek zaklejonych od góry, jednak aby sprostać wymaganiom Klientów realizujemy projekty chwytaków dopasowanych do potrzeb klienta.
Maszynę do paletyzacji można wykorzystać przede wszystkim w branżach logistycznej i co-packingu, ale też w każdej fabryce, która wymaga paletyzacji stałych lub zmiennych produktów.
Biuro Inżynierskie IEC sp. z o. o.
Wykonujemy zaawansowane prace inżynieryjne, które pozwalają na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności realizowanych działań czy polepszenie bezpieczeństwa. Obszarem naszej podstawowej działalności jest tworzenie koncepcji obejmujących instalacje elektryczne i energetyczne, roboty przemysłowe, a także systemy wizyjne. Tworzymy projekty i wizualizacje urządzeń i całych systemów. Zajmujemy się też ich realizacją, przygotowując niezwykle przydatne w działalności przemysłowej produkty, przyspieszające funkcjonowanie firmy. Wśród oferowanych produktów mamy między innymi zrobotyzowaną stację do paletyzacji, dedykowane systemy wizyjne, manipulatory oraz inne cele zrobotyzowane oparte na robotach przemysłowych i robotach współpracujących. Wykonujemy instalacje energetyczne i elektryczne czy systemy wizyjne na terenie całego kraju. Regularnie współpracujemy z firmą Balluff. Ze względu na lokalizację naszej firmy w sposób szczególny zachęcamy do współpracy klientów ze Śląska, zwłaszcza z Gliwic i okolic tej miejscowości.
Jeżeli mierzysz się z podobnymi problemami do tych, opisanych w artykule, lub chcesz usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu.
tel.: +48 601 403 624
e-mail: [email protected]
więcej o nas: https://www.biuroinzynierskie.pl/
Autor artykułu: Sławomir Janosz, prezes Biura Inżynierskiego IEC
Słowa kluczowe
- Case Study
- Automatyka Przemysłowa
- Efektywna produkcja
- Inteligentne czujniki
- IO-Link
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław