Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozpoznawanie – magnesy

Rozpoznawanie magnesów do kontroli pozycji tłoka za pomocą czujników

Rozpoznawanie – magnesy

Chciałbyś kontrolować pozycję tłoka siłownika lub chwytaka w swojej maszynie? Abyś mógł znaleźć tutaj odpowiednie rozwiązanie, odpowiedz sobie na następujące pytania: Jaki kształt wpustu został przewidziany w siłowniku? Ile miejsca masz do dyspozycji w celu zamontowania czujnika? Jakie warunki otoczenia powinieneś uwzględnić (podwyższone temperatury, wilgotność, olej, zanieczyszczenia itd.)? Po udzieleniu odpowiedzi na nie, wybierzesz odpowiednią technologię.

Przykłady zastosowania

Czujnik pola magnetycznego zamontowany we wpuście określa stan otwarcia (otwarty/zamknięty) chwytaka lub pozycję wypychacza pneumatycznego. W ten sposób zapewnisz, iż blistry pakowane będą w kartony we właściwej pozycji lub nieprawidłowo zapakowane zapałki zostaną usunięte. Ogromną zaletą czujników pola magnetycznego jest ich niewielka forma konstrukcyjna i prosta instalacja.

Technologie czujników

Czujnik pola magnetycznego wykrywa natężenie pola magnetycznego magnesu trwałego. Działa również przez niemagnetyczne ścianki, np. w siłownikach aluminiowych. Jeśli przekroczona zostanie wartość progowa natężenia pola magnetycznego, czujnik generuje sygnał przełączający.

Dzięki zminiaturyzowanej elektronice czujniki można montować bezpośrednio we wpuście ceowym (3,8 mm). Dodatkowo dostępne są formy konstrukcyjne do innych typów wpustów, np. wpustu teowego w celu zapewnienia dalszych możliwości mocowania.

Pasujące produkty