Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Detekcja – niemetale

Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie niemetalowych obiektów za pomocą czujników

Detekcja – niemetale

Chciałbyś móc wykrywać i pozycjonować obiekty niemetalowe? Abyś mógł znaleźć tutaj odpowiednie rozwiązanie, odpowiedz sobie na następujące pytania: Jakiej odległości do obiektu potrzebuję? Ile miejsca masz do dyspozycji w celu zamontowania czujnika? Jakie warunki otoczenia powinieneś uwzględnić (podwyższone temperatury, wilgotność, olej, zanieczyszczenia itd.)? Po udzieleniu odpowiedzi na nie, wybierzesz odpowiednią technologię.

Przykłady zastosowania

Czujniki pojemnościowe ustalają wysokość stosu papieru lub innych materiałów niemetalowych. Dzięki temu zapewniają bezproblemowy przebieg procesu druku. Unikniesz zatoru podczas transportu i zapewnisz stały dopływ potrzebnego surowca. Czujniki pojemnościowe potrzebują niewiele miejsca i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów np. odbłyśników.

Czujniki optoelektroniczne kontrolują obecność ogniw fotowoltaicznych lub innych obiektów podczas ich doprowadzania. W ten sposób wspierają ciągłość procesu produkcji. Czujniki optoelektroniczne są proste w instalacji i nie podlegają zużyciu.

Technologie czujników

W zależności od zakresu zastosowania można skorzystać z różnych technologii detekcji niemetalowych obiektów:

  • czujniki pojemnościowe do kontroli obecności lub poziomu prawie wszystkich materiałów i cieczy w bliskim zasięgu (< 50 mm)

  • czujniki optoelektroniczne jako czujniki odbiciowe, czujniki optoelektroniczne refleksyjne lub bariery optoelektroniczne jednokierunkowe do detekcji prawie wszystkich obiektów z dużych odległości (> 50 mm) z użyciem światła

  • czujniki ultradźwiękowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości (> 50 mm) z użyciem dźwięku