Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Ustalanie poziomu

Ustalanie poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą czujników

Ustalanie poziomu

Chciałbyś ustalić poziom w jakimś zbiorniku? Abyś mógł znaleźć tutaj odpowiednie rozwiązanie, odpowiedz sobie na następujące pytania: Jakiej odległości do obiektu potrzebuję? Czy czujnik może mieć styczność z medium? Ile miejsca masz do dyspozycji w celu zamontowania czujnika? Jakie warunki otoczenia powinieneś uwzględnić (podwyższone temperatury, wilgotność, olej, zanieczyszczenia itd.)? Po udzieleniu odpowiedzi na nie, wybierzesz odpowiednią technologię.

Przykłady zastosowania

Czujniki pojemnościowe niezawodnie ustalają poziom granulatu zbiorniku. W tym celu mocuje się dwa czujniki w zbiorniku z odpowiednim przesunięciem. W razie przekroczenia poziomu minimalnego lub maksymalnego generowany jest odpowiedni sygnał. W ten sposób można zapobiegać przepełnieniu, uniknąć spadku poziomu poniżej minimum i zredukować przestoje maszyny. Montaż czujników pojemnościowych jest uniwersalny i prosty.

Czujniki ultradźwiękowe bezdotykowo ustalają dokładny poziom w zbiorniku. Dzięki temu można zagwarantować ciągły przebieg procesu napełniania. Czujniki ultradźwiękowe działają niezawodnie również z większych odległości i nie wymagają dodatkowych elementów np. odbłyśników.

Technologie czujników

W zależności od zakresu zastosowania można skorzystać z różnych technologii ustalania poziomu:

  • czujniki pojemnościowe do ustalania poziomu prawie wszystkich materiałów i cieczy w bliskim zasięgu (< 50 mm)

  • czujniki ultradźwiękowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości (> 50 mm) z użyciem dźwięku

Pasujące produkty