Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pomiar – liniowy pomiar położenia

Pozycjonowanie obiektów na jednej osi

Pomiar – liniowy pomiar położenia

Czy w Twojej aplikacji konieczne jest precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie obiektów w linii prostej? Wówczas właściwym wyborem będą liniowe systemy pozycjonowania z wbudowanymi czujnikami. Dzięki różnym zastosowanym w nich technologiom czujników można niezawodnie rozwiązywać specjalne wymogi aplikacji - niezależnie od tego, czy stosowane są moduły sterowane hydraulicznie, elektrycznie czy pneumatycznie.

Przykłady zastosowania

Tam, gdzie istnieje konieczność precyzyjnego pozycjonowania obrabianych przedmiotów na osi liniowej na saniach . można skrócić czas produkcji do minimum i zapewnić żądaną jakość obróbki przedmiotów. Umieszczone wzdłuż osi liniowej enkodery magnetyczne przesyłają ciągle aktualną pozycję sań w czasie rzeczywistym do sterowania (PLC), nawet jeśli sanie będą poruszać się z prędkością 10 m/s.

W maszynach narzędziowych stan zacisku wrzeciona musi być ciągle kontrolowany podczas obróbki. Poprawia to rezultaty obróbki przedmiotu i zwiększa niezawodność całego systemu. Indukcyjne systemy do pomiaru położenia przekazują przez cały czas do sterowania sygnał, czy wrzeciono jest niezaciśnięte, zaciśnięte z narzędziem, czy zaciśnięte bez narzędzia.

Technologie czujników

Do liniowego pomiaru położenia nadają się na przykład poniższe technologie czujników:

  • Enkodery magnetyczne mogą być wbudowane bezpośrednio w napędy liniowe. Występują również w bardzo małych formach konstrukcyjnych.

  • Indukcyjne systemy do pomiaru położenia dostarczają informacji dotyczących prawidłowego zamocowania narzędzia.

  • Przetworniki położenia znajdują swoje najważniejsze zastosowanie w napędach hydraulicznych. Tam muszą mieć taką samą wytrzymałość ciśnieniową, jak sam siłownik hydrauliczny.