Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pomiar – obrotowy pomiar opozycji

Ustalanie prędkości obrotowej i pozycji

Pomiar – obrotowy pomiar opozycji

Chciałbyś móc zmierzyć pozycję lub prędkość obrotową osi obrotowej? Na przykład na napędzie, na wale lub ruchomych częściach maszyny? Tak różne, jak te zastosowania, są także wymagania stawiane czujnikom pomiarowym. Dlatego stosowane są różne technologie: pracujące w czasie rzeczywistym enkodery magnetyczne o wysokiej rozdzielczości lub precyzyjne inklinometry.

Przykłady zastosowania

Na maszynie drukująco-tnącej odbywa się drukowanie, grawerowanie lub cięcie obrabianych przedmiotów, np. metalowych płytek. Wymaga to szczególnej dokładności przy pozycjonowaniu obrabianych przedmiotów w maszynie. Na obu osiach obrotowych maszyny enkodery magnetyczne mierzą pozycję obrabianego przedmiotu i zapewniają równomierny posuw.

W systemie rynien parabolicznych światło słoneczne łączone jest w wiązki za pomocą luster parabolicznych na rynnach parabolicznych, gdzie magazynowane jest jako energia cieplna. Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, pozycja lustra parabolicznego musi śledzić pozycję słońca. Czujniki nachylenia przekazują aktualną pozycję lustra parabolicznego do sterowania, które je odpowiednio reguluje.

Technologie czujników

Enkoder magnetyczny składa się z kodowanego magnetycznie elementu pomiarowego i czujnika. Element pomiarowy wykonany jest z umieszczonych jeden za drugim, kodowanych biegunów północnych i południowych, które wytwarzają pole magnetyczne. Czujnik wykrywa to pole i zmiany biegunów przy przesuwaniu się elementu pomiarowego. Taki system pomiarowy jest bardzo wytrzymały, bardzo dokładny i bardzo szybki.

Inklinometr mierzy ciągle pozycję obiektu na osi poziomej lub pionowej do 360°. Sygnał wyjściowy jest zależny od mierzonego kąta i zakresu pomiarowego czujnika. Występują inklinometry pojemnościowe do aplikacji statycznych i inklinometry oparte o technologię MEMS do aplikacji ruchomych.

Pasujące produkty