Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pomiar – pomiar odległości

Jedno z najczęstszych zadań dla czujników

Pomiar – pomiar odległości

Czy stoi przed Tobą zadanie automatycznego i precyzyjnego pomiaru odległości do jakiegoś obiektu? Wówczas pomocne będą czujniki odległości. Przy wyborze właściwego czujnika zalecamy uwzględnienie zasięgu czujnika i rodzaju mierzonego obiektu. Zakresy pomiarowe rozciągają się od kilku milimetrów do kilku metrów.

Przykłady zastosowania

W elektrowniach wiatrowych w różnych miejscach stosowane są hamulce tarczowe. Wytrzymałe i precyzyjne czujniki odległości z wyjściem analogowym ciągle nadzorują tarcze hamulcowe i wysyłają w odpowiednim czasie ostrzeżenie, iż konieczna jest wymiana klocków hamulcowych.

W nawijarkach i odwijarkach czujniki optoelektroniczne ciągle mierzą zwiększającą lub zmniejszającą się średnicę rolki. Niezależnie od materiału na rolce i jego koloru. Dzięki temu można wymieniać rolki przy zachowaniu krótkich czasów przestoju.

Technologie czujników

Pomiar dystansu i odległości to różne pojęcia dla tego samego zadania. Niezależnie od nazwy tego zadania, stosowane są w przemyśle różne czujniki, które zdobyły swoją pozycję poprzez swoje właściwości techniczne:

  • czujniki indukcyjne mierzą w surowych warunkach odległość do metalowych obiektów

  • czujniki pojemnościowe mierzą odległość do wszelkich materiałów

  • czujniki optoelektroniczne i czujniki ultradźwiękowe przeznaczone są do odległości mierzonych w metrach

Pasujące produkty

Powiązane tematy