Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pomiar – pomiar ciśnienia i poziomu

Kontrolowanie stanu cieczy, gazów i substancji stałych

Pomiar – pomiar ciśnienia i poziomu

Czy chciałbyś - tak jak ma to często miejsce w wielu zastosowaniach przemysłowych - mierzyć ciśnienie mediów gazowych i ciekłych? Umożliwią Ci to czujniki ciśnienia. Pomiar poziomu substancji ciekłych i stałych idzie często ramię w ramię z pomiarem ciśnienia. Przedstawimy Ci tutaj dwie różne technologie czujników.

Przykłady zastosowania

W maszynie narzędziowej zagwarantowana musi być stała, wysoka jakość powierzchni obrabianego przedmiotu. W tym celu przez cały czas trzeba kontrolować ciśnienie systemowe dopływu środka chłodząco-smarującego. Za pomocą czujników ciśnienia można niezawodnie kontrolować ciśnienie i wyłączyć maszynę w ciągu kilku milisekund w razie opuszczenia określonego zakresu ciśnienia.

W wielu zbiornikach i kotłach istnieje konieczność ciągłego pomiaru poziomu cieczy. Dlatego stosowane są czujniki ultradźwiękowe, które umożliwiają to niezależnie od koloru, przezroczystości i właściwości powierzchni medium. Wykrywają obiekty z prawie wszystkich (również izolujących dźwięki) materiałów oraz ciecze, granulaty i proszki.

Technologie czujników

Czujniki ciśnienia znajdują różnorodne zastosowania w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz automatyce przemysłowej, między innymi do regulacji ciśnienia w zbiornikach i systemach rozdzielaczy. Kontrola mediów procesowych takich jak: środki chłodząco-smarujące, oleje hydrauliczne i pneumatyka ma istotny wpływ na procesy produkcyjne.

Do kontroli poziomu nadają się czujniki o różnych zasadach działania:

  • Czujniki ultradźwiękowe umieszczane są w zbiorniku od góry i nie mają styczności z medium.

  • Czujniki pojemnościowe umieszczone są w zbiorniku od góry i mają styczność z medium.

  • Przetworniki liniowe mogą być umieszczone w zbiorniku od góry lub od dołu. Ich czujnik położenia ma styczność z medium.

Pasujące produkty