Moduły sieciowe CC-Link
Moduły sieciowe

Dostępne w:
1 Wersje
Jako standaryzowany typ magistrali fieldbus CC-Link łączy różne komponenty automatyzacyjne najróżniejszych producentów. W Azji CC-Link jest już dominującą technologią fieldbus. Ta sieć Open-Network wspierana jest przez obecne na całym świecie Stowarzyszenie Partnerów CC-Link CLPA, do którego należy ponad 1000 przedsiębiorstw.
Jako sprawny, zintegrowany system CC-Link z pewnością spełni Twoje wymagania. Skorzystaj z naszej wartościowej i obszernej oferty i zrealizuj swoje wydajne topologie sterowania za pomocą produktów z jednego źródła.
Najważniejsze cechy
- do trudnych warunków: całkowicie zalana, wytrzymała obudowa
- wydajna diagnostyka jednoznacznie identyfikuje strefy problematyczne
- stały przepływ danych również przy ich dużej ilości
- niezawodne sterowanie w czasie rzeczywistym
- możliwość programowania sterowań przez sieć
- możliwość załączania i odłączania stacji sieciowych podczas bieżącej pracy
- możliwość automatycznego przywracania stacji sieciowych
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Złącze | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Interfejsy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
592.6 EUR | CC-Link V1.1 | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.