Sprzęgła indukcyjne do zasilania
Sprzęgła indukcyjne

Dostępne w:
4 Wersje
Szybka zmiana formatu zapewnia wysoką produktywność. Są one często bardzo utrudnione ze względu na styki, na przykład przy wymianie chwytaków w robotach.
Nasze sprzęgła indukcyjne do zasilania przesyłają energię bezdotykowo przez szczelinę powietrza. Mechaniczne styki stają się przy tym zbędne. Zalety: Brak zużycia, szybka wymiana narzędzi i ogromna elastyczność.
Najważniejsze cechy
- brak zużycia - bezdotykowe przesyłanie energii przez szczelinę powietrza
- szybka wymiana narzędzi
- duża elastyczność
Dostępność
4 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Komponent | Obudowa | Przyłącze | Funkcja | Wyjściowy prąd znamionowy | Kod artykułu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
260.3 EUR | BIC0007 | Baza | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Tylko zasilanie | BIC0007 | ||
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
249.2 EUR | BIC0008 | Remote | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe | Tylko zasilanie | 500 mA | BIC0008 | |
![]() BIC0075BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
880.6 EUR | BIC0075 | Baza | Q120 | Złącza wtykowe, 7/8", 4-stykowe | Tylko zasilanie | BIC0075 | ||
![]() BIC0076BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
869.4 EUR | BIC0076 | Remote | Q120 | Złącza wtykowe, 7/8", 4-stykowe | Tylko zasilanie | 5 A | BIC0076 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.