Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodne wykrywanie obecności ogniw w procesie montażu baterii

Zbliżeniowe czujniki optyczne BOS do precyzyjnej detekcji i płynnej automatyzacji

W montażu akumulatorów, zwłaszcza w produkcji modułów z wykorzystaniem technologii cell-to-pack, precyzyjne wykrywanie obecności poszczególnych ogniw akumulatora ma kluczowe znaczenie dla płynnego i zautomatyzowanego procesu montażu. Nasze zbliżeniowe czujniki optyczne BOS niezawodnie wykrywają obecność ogniw, niezależnie od ich powierzchni, koloru lub materiału. Zapewnia to wysoką niezawodność i wydajność procesu na liniach produkcyjnych wspomaganych przez roboty.

Cechy szczególne

  • Dostępne różne zakresy pracy dla różnych wymagań aplikacyjnych
  • Precyzyjne wykrywanie obiektów nawet na bardzo bliskim tle
  • Niezależność od powierzchni, koloru i materiału
  • Niemal stały zasięg detekcji nawet przy różnych stopniach odbicia

Zalecane produkty do procesu montażu baterii

BOS01JK

Przystępna cenowo podstawowa wersja niewielkich czujników odbiciowych

BOS02AR

Pionowe bariery optyczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m

BOS028T

Pionowe bariery optyczne z różnymi rodzajami światła do montażu w otworze

BOS027R

Prostopadłościenne optyczne bariery jednokierunkowe z różnymi rodzajami światła

BOS01JK

Przystępna cenowo podstawowa wersja niewielkich czujników odbiciowych

Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Ognisko typowo przy 260 mm
Wielkość plamki świetlnej
0.2 x 0.3 mm w ogniskowej
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
20...300 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS02AR

Pionowe bariery optyczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m

Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 20 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS028T

Pionowe bariery optyczne z różnymi rodzajami światła do montażu w otworze

Seria
R81K
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
Podczerwień
Zasięg
0.3...20 m
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
PMMA
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zakres dostawy
Uchwyt mocujący
BOS027R

Prostopadłościenne optyczne bariery jednokierunkowe z różnymi rodzajami światła

Cechy szczególne
Washdown
Seria
21M
Wymiary
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Rodzaj światła
Światło czerwone
Zasięg
0... 20 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab

Przykłady rozwiązań do procesu montażu modułów i pakietów

Odkryj inne obszaru produktowe

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?