Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar – objetos metais

Reconhecer, registrar e posicionar objetos metálicos por meio de sensores

Detectar – objetos metais

Você deseja reconhecer, registrar ou posicionar objetos metálicos com segurança? Para que você possa encontrar a solução adequada, responda as seguintes questões: Qual distância é necessária até o objeto? Qual é o espaço disponível para a instalação? Quais são as condições do ambiente que precisam ser levadas em consideração (temperaturas elevadas, umidade, óleo, sujeira, etc.)? Confira como escolher a tecnologia correta.

Exemplos de aplicação

Sensores indutivos registram os suportes das peças de trabalho, ou objetos metálicos similares, de modo simples e eficiente com relação a custos. Assim, você pode conduzir efetivamente seus produtos no sistema de transferência ao longo da montagem. Congestionamento de transporte ou falta de peças de trabalho são detectados de modo inequívoco. Sensores indutivos são extremamente robustos e fáceis de instalar por meio de Plug-and-Play.

Sensores optoeletrônicos verificam a presença de molas de aço ou outros objetos pequenos durante a sua alimentação. Desta maneira, eles asseguram uma montagem correta e proporcionam uma continuidade de processo. Os sensores se caracterizam pelo longo alcance.

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias para detectar objetos metálicos:

  • Sensores indutivos para registrar todos os objetos metálicos a curta distância (< 50 mm)

  • Sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância (< 50 mm)

  • Sensores óticos como sensor óptico retrorreflexivo, sensor ótico retrorreflexivo de barreira ou sensor ótico de barreira de via única para registrar, por meio de luz, quase todos os objetos através de distâncias muito grandes (> 50 mm)

  • Sensores de ultrassom para registrar por meio de som, quase todos os objetos através de distâncias maiores (> 50 mm)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar