Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar – níveis de abastecimento

Registrar níveis de abastecimento de fluídos e matérias sólidas por meio de sensores

Detecting – Levels

Deseja registrar os níveis de abastecimento de reservatórios com segurança? Para que você possa encontrar a solução adequada, responda as seguintes questões: Qual distância é necessária até o objeto? O sensor pode ter contato com o meio? Qual é o espaço disponível para a instalação? Quais são as condições do ambiente que precisam ser levadas em consideração (temperaturas elevadas, umidade, óleo, sujeira, etc.)? Confira como escolher a tecnologia correta.

Exemplos de aplicação

Sensores capacitivos registram, de modo confiável, o nível de abastecimento de granulados em recipientes. Para esta finalidade, são montados dois sensores em posições defasadas dentro do recipiente. Em caso de nível excessivamente baixo ou alto, um sinal é emitido. Com isto, você impede um abastecimento excessivo, evita que o abastecimento fique abaixo do nível mínimo e reduz a paralisação de máquinas. Sensores capacitivos podem ser montados de modo flexível e simples.

Sensores ultrassônicos registam, sem contato, a altura exata do abastecimento de um tanque. Com isto, você assegura que o processo de abastecimento ocorre de modo contínuo. Sensores ultrassônicos são confiáveis também para distâncias maiores e eles não requerem peças adicionais como, por ex., refletores.

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias para registrar o nível de abastecimento:

  • Sensores capacitivos para registro do nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância (< 50 mm)

  • Sensores ultrassônicos para registrar por meio de som, quase todos os objetos através de distâncias maiores (> 50 mm)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar